GN 724.5 Posicionadores de muelle Acero / acero inoxidable, con pivote achaflanado, con brida para montaje en superficie

Posicionadores de muelle GN 724.5: Acero / acero inoxidable, con pivote achaflanado, con brida para montaje en superficie
Material/acabado: ZB - Galvanizado, azul pasivado
Tipo: C1 - Chaflán, parte superior

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los posicionadores de muelle GN 724.5 cuentan con un pivote de retención con una sección transversal cuadrada, una superficie de cierre en un lateral y un chaflán en la otra. Cuando el objeto que se quiera sujetar se mueve hacia el chaflán, el pivote de retención retrocede hasta la guía, lo que permite que las ranuras y los bordes pasen por encima del pivote. El pivote de retención encaja automáticamente en la dirección de la superficie de cierre. El cierre se puede liberar estirando del anillo con la mano o bien con un cable o una varilla de tracción mediante un gancho.

Las versiones con bloqueo de posición se utilizan cuando el pasador no debe sobresalir de manera temporal. Para ello, el anillo se gira lateralmente después de que el pivote de retención se haya retraído. El anillo se mantiene en esta posición gracias a la cavidad de cierre de la parte superior de la guía.

Las tolerancias dimensionales entre el pasador y la guía se han elegido para garantizar una fiabilidad funcional incluso en aplicaciones de dimensiones aproximadas o en presencia de suciedad.

Hay varias opciones de fijación. Los orificios de montaje hexagonales permiten utilizar tornillos allen ISO 4762 y tornillos o tuercas de cabeza hexagonal según DIN 931 o DIN 934.

Especificación

Guía

  • Fundición de acero de precisión
    • Galvanizado, azul pasivadoZBZB
    • Zincado y con revestimiento en polvo
      negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
  • Fundición de acero inoxidable de precisiónNI AISI CF-8

Pasador de retención

  • Acero, endurecido
    Zincado, azul pasivado en ZB / SW
  • Acero inoxidable AISI 431, endurecido en NI

Anillo

  • Fundición de acero de precisión
    Zincado, azul pasivado en ZB / SW
  • Fundición de precisión de acero inoxidable AISI CF-8 en NI

Muelle de compresión
Acero inoxidable AISI 316Ti


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 724.5 Posicionadores, acero / acero inoxidable, con pivote achaflanado, con brida para montaje en superficie Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

C1Chaflán, parte superior
C2Chaflán, parte inferior
C3Chaflán, derecha
C4Chaflán, izquierda
Mostrar / ocultar columnas
bsad1d2d3 +0,2h1h2l1l2l3l4l5l6mA/FCarga del muelle en N ≈
inicial

Final
13206,53466,17,51,5681035141,54834101435
20301048910,115510215541,5608055172270

Estructura y precio

Ancho b
Ancho s
Tipo




Material/acabado
SW
ZB
Ancho b
Ancho s
Tipo




Material/acabado
SW
ZB

Ejemplos de aplicación

f7a1e52b-cf39-484d-b70f-d9f8a85d71e4

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
39,61
más IVA 7,53 €
bruto 47,14 €
En stock
Peso: 0,643 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73182900
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
GN 724.5-13-20-C1-ZBGN 724.5-13-20-C1-SWGN 724.5-13-20-C1-NIGN 724.5-13-20-C2-ZBGN 724.5-13-20-C2-SWGN 724.5-13-20-C2-NIGN 724.5-13-20-C3-ZBGN 724.5-13-20-C3-SWGN 724.5-13-20-C3-NIGN 724.5-13-20-C4-ZBGN 724.5-13-20-C4-SWGN 724.5-13-20-C4-NIGN 724.5-20-30-C1-ZBGN 724.5-20-30-C1-SWGN 724.5-20-30-C1-NIGN 724.5-20-30-C2-ZBGN 724.5-20-30-C2-SWGN 724.5-20-30-C2-NIGN 724.5-20-30-C3-ZBGN 724.5-20-30-C3-SWGN 724.5-20-30-C3-NIGN 724.5-20-30-C4-ZBGN 724.5-20-30-C4-SWGN 724.5-20-30-C4-NI