GN 817.4 Pernos de retención Acero inoxidable, con manilla en T, con y sin bloqueo de posición

Pernos de retención GN 817.4: Acero inoxidable, con manilla en T, con y sin bloqueo de posición
Material: NI - Acero inoxidable
Tipo: B - sin bloqueo de posición, sin contratuerca

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los pernos de retención GN 817.4 son similares a los GN 817, pero tienen una manilla en forma de T en lugar de un pomo redondo.

Esta forma permite una mejor orientación visual de la posición de retención en el tipo C y resulta ventajosa cuando se producen fuerzas de desbloqueo mayores.

El tipo C con bloqueo de posición se usa en aplicaciones en las que el pasador no debe sobresalir continuamente. En este caso, se gira el pomo 90° después de que el pasador se retraiga. Una muesca mantiene el pomo en esta posición.

Especificación

Guía
Acero inoxidableNI AISI 303


Pasador de retención
Acero inoxidable AISI 303
niquelado químicamente


Manilla en T
Plástico, poliamida (PA)

  • no desmontable
  • negro, mate

RoHS

Accesorio

Casquillos de posicionamiento GN 412.4
Casquillos de posicionamiento GN 412.5
Anillos distanciadores GN 609.5 (to Limit the Thread Length)

Ocultar dibujo técnico
GN 817.4 Pernos de retención de acero inoxidable con manilla en T Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Bsin bloqueo de posición, sin contratuerca
BKsin bloqueo de posición, con contratuerca
Ccon bloqueo de posición, sin contratuerca
CKcon bloqueo de posición, con contratuerca
Mostrar / ocultar columnas
d1
Perno -0,02/-0,05
Orificio H7
l1d2kl2l3l4l5A/FCarga del muelle en N≈
inicial

final
66M 12 x 1,5204822654146,519
69M 12 x 1,520482265414625
88M 16 x 1,5255926859178,526
812M 16 x 1,5255926859178,528
1012M 16 x 1,5255926859179,538
1215M 20 x 1,525683310592211,540

Estructura y precio

Diámetro del perno d1
Carrera l1
Tipo




Material

Especificaciones

Diámetro del perno d1
Carrera l1
Tipo




Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
12,71
más IVA 2,41 €
bruto 15,12 €
En stock
Peso: 0,031 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181900
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
GN 817.4-6-6-B-NIGN 817.4-6-6-BK-NIGN 817.4-6-6-C-NIGN 817.4-6-6-CK-NIGN 817.4-6-9-B-NIGN 817.4-6-9-BK-NIGN 817.4-6-9-C-NIGN 817.4-6-9-CK-NIGN 817.4-8-8-B-NIGN 817.4-8-8-BK-NIGN 817.4-8-8-C-NIGN 817.4-8-8-CK-NIGN 817.4-8-12-B-NIGN 817.4-8-12-BK-NIGN 817.4-8-12-C-NIGN 817.4-8-12-CK-NIGN 817.4-10-12-B-NIGN 817.4-10-12-BK-NIGN 817.4-10-12-C-NIGN 817.4-10-12-CK-NIGN 817.4-12-15-B-NIGN 817.4-12-15-BK-NIGN 817.4-12-15-C-NIGN 817.4-12-15-CK-NI