GN 761 Cierres de palanca Acero/acero inoxidable, sin mecanismo de bloqueo

Cierres de palanca GN 761: Acero/acero inoxidable, sin mecanismo de bloqueo
Tipo: G - Anclaje con ojal, con contrapieza
Material: ST - Acero

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los cierres de palanca GN 761 son especialmente adecuados para el cierre y fijación rápidos de cubiertas, tapas de contenedores y cajas.

Cuando la palanca está cerrada, la configuración excéntrica del eje de la varilla hace que el perno de cierre se mueva hacia la contrapieza. Al final del movimiento de la palanca, el eje de la varilla ha superado el punto central muerto excéntrico, por lo que el cierre de palanca permanece cerrado automáticamente.

Los pernos de cierre de los cierres de palanca se pueden ajustar dentro del rango ajustable w2. La contrapieza está incluida

Especificación

AceroST
Galvanizado, pasivado azul


Acero inoxidableNI AISI 304


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 761 Cierres de palanca, acero/acero inoxidable, sin mecanismo de bloqueo Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

GAnclaje con ojal, con contrapieza
TAnclaje con cabeza en T, con contrapieza
Mostrar / ocultar columnas
TamañoFH en N
Fuerza de retención
ab1b2b3b4d1d2d3h1h2
10010008,352,521,524295M 54,21813,3
2002000106527,532426M 65,22516,4
300300012,781,531,538528M 86,23220,7
Mostrar / ocultar columnas
Tamañol1l2
min.
l3
min.
l4l5l6m1m2m3r ≈
for w2 = 0
sw1
Carrera
w2
Rango de ajuste
100117,52234,56,55,520201317,5511,5127
200155,528448102524,515246421411
300189,533541112,530302029,579,52,51812,5

Estructura y precio

Tamaño
Tipo


Material


Tamaño
Tipo


Material


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
8,32
más IVA 1,58 €
bruto 9,90 €
En stock
Peso: 0,066 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83089000