GN 798.1 Manillas giratorias Acero inoxidable, Montaje desde la parte trasera

Manillas giratorias GN 798.1: Acero inoxidable, Montaje desde la parte trasera
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

El diseño de las manillas giratorias GN 798.1 se caracteriza por su forma, consistente en dos cilindros.Proporciona a la mano un excelente agarre.

Especificación

Empuñadura
Acero inoxidableNI AISI 303
torneado fino, natural


Eje
Acero inoxidable AISI 303


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 798.1 Manillas giratorias de acero inoxidable, montaje por la parte posterior Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3d4l1l2l3l4
18M 6M 81014,556132,519
22M 8M 101418,559142,521
24M 8M 101418,574162,527

Estructura y precio

Material

Diámetro del pomo d1
Rosca d2
Especificaciones

Material

Diámetro del pomo d1
Rosca d2

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
12,33
más IVA 2,34 €
bruto 14,67 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,46 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,095 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879059
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
GN 798.1-NI-18-M6GN 798.1-NI-18-M8GN 798.1-NI-22-M8GN 798.1-NI-22-M10GN 798.1-NI-24-M8GN 798.1-NI-24-M10