GN 817.8 Pernos de retención de acero inoxidable desmontables, con o sin bloqueo de posición

Pernos de retención de acero inoxidable GN 817.8: desmontables, con o sin bloqueo de posición
Material: NI - Acero inoxidable
Tipo: CK - con bloqueo de posición, con contratuerca

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los pernos de retención de acero inoxidable GN 817.8 se han diseñado de modo que se pueden fabricar versiones especiales de los pasadores de retención de forma económica en cantidades pequeñas.

Si es necesario, el usuario puede mecanizar o fabricar los pasadores de retención como se muestra en el dibujo. Se montan con un tornillo avellanado y, por tanto, se pueden montar tantas veces como se desee. Todo el conjunto de piezas se entrega sin montar.

Los pernos de retención tipo C / CK se usan en aplicaciones en las que el pasador debe permanecer retraído. Para lograrlo, se gira el pomo 90° después de retraerse el pasador. Una muesca mantiene el pomo en esta posición.

Especificación

Acero inoxidableNI AISI 303
Guía, AISI 303
Contratuerca, AISI 304


Pasador del perno
Acero inoxidable AISI 303


Tornillo avellanado DIN 7991
Acero inoxidable AISI 304


Pomo
Plástico (poliamida PA)
negro, mate


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 817.8 Pernos de retención de acero inoxidable, desmontables Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Bsin bloqueo de posición, sin contratuerca
BKsin bloqueo de posición, con contratuerca
Ccon bloqueo de posición, sin contratuerca
CKcon bloqueo de posición, con contratuerca
Mostrar / ocultar columnas
d1
Perno -0,02/-0,05
Orificio H7
l1
Longitud de
indizado
l2
máx.
carrera
d2d3d4 -0,02/-0,1d5kl3l4l5l6l7l8 ±0,1tA/FCarga
del muelle
en N≈
inicial
final
768M 12 x 1,5235M 32020482263117,67146,519
7911M 12 x 1,5235M 320204822627,521,1714625
8810M 16 x 1,5286M 42425582683920,68178,526
81214M 16 x 1,5286M 42425582683425,68178,528
101214M 16 x 1,5287,5M 424305826839,225,48179,538
121517M 20 x 1,5339M 628,53571,5331047,331,313,52211,540

Estructura y precio

Diámetro del perno d1
Carrera l1
Tipo




Material

Especificaciones

Diámetro del perno d1
Carrera l1
Tipo




Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
15,79
más IVA 3,00 €
bruto 18,79 €
En stock
Peso: 0,048 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181900