GN 851 Cepos de palanca de acero inoxidable accionamiento por tracción

Tipo: T2 - con estribo de tracción, con contrapieza

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

El estribo de tracción de los cepos de palanca GN 851 puede ajustarse en el margen de la carrera.

En la posición de sujeción, el estribo de tracción y el brazo de sujeción quedan paralelos al plano de fijación del cepo de palanca.

Además de las longitudes estándar del estribo de tracción que se indican, se pueden obtener más longitudes con los estribos de tracción de la serie GN 951.1.

Especificación

  • Acero inoxidableNI
    • Piezas de chapa / estribo de tracción
      AISI 304
    • Pasador
      AISI 303

  • Todas las piezas móviles
    lubricadas con grasa especial

  • Manilla con manguito de plástico
    rojo, resistente a aceites

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 851 Cepos de palanca de acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

T2con estribo de tracción, con contrapieza
Tsin estribo de tracción, con contrapieza
Mostrar / ocultar columnas
TamañoFR en N
Fuerza
de retención
ab1b2b3b4b5d1d2h1h2
1601600122628212014M 44,32618
3203200164044322822M 66,53025
7007000246054383826M 88,54236
Mostrar / ocultar columnas
Tamañol1l2
mín.
m1m2m3m4m5r ≈
en w2 = 0
sw1
Carrera
w2
Rango
de ajuste
1609811195165103522511
320152193210,519714,35434813
70022021389,541,59,519703,55826

Estructura y precio

Tamaño
Tipo


Material

Especificaciones

Tamaño
Tipo


Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
36,56
más IVA 6,95 €
bruto 43,51 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,58 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,084 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
82057000
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
GN 851-160-T2-NIGN 851-160-T-NIGN 851-320-T2-NIGN 851-320-T-NIGN 851-700-T2-NIGN 851-700-T-NI