GN 927.7 Palancas de apriete con leva excéntrica Acero inoxidable, con rosca interna

Palancas de apriete con leva excéntrica GN 927.7: Acero inoxidable, con rosca interna
Tipo: A - Arandela de contacto de acero inoxidable con tuerca de ajuste

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las palancas de apriete con leva excéntrica GN 927.7 se usan cuando resulta necesario apretar y soltar con rapidez. De este modo, al contrario que las operaciones de apriete mediante rosca, estas palancas permiten un apriete sin par de giro.

La palanca se ha diseñado para que no pueda moverse si se sobrepasa la fuerza de apriete máx. No hay componentes sueltos, ya que todos están ensamblados y montados en su orden correcto.

El tipo A tiene las siguientes ventajas:
La distancia entre las levas de la palanca y la superficie de apriete se ajusta por medio de una rosca de paso fino, que permite establecer la posición de apriete fácilmente con la máxima fuerza de apriete. También se puede determinar la posición de la palanca en relación al eje de apriete.

Especificación

Palanca
Acero inoxidable-fundición de precisión AISI CF-8


Eje / Tuerca de ajuste
Acero inoxidable AISI 303, niquelado químicamente


Tuerca de tracción
Acero inoxidable AISI 303


Arandelas de contacto
Acero inoxidable AISI 431
templado


RoHS

Bajo pedido

  • Superficie de apriete sin grasa
Ocultar dibujo técnico
GN 927.7 Palancas de apriete con leva excéntrica, acero inoxidable, con rosca interna Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AArandela de contacto de acero inoxidable con tuerca de ajuste
BArandela de contacto de acero inoxidable sin tuerca de ajuste
Mostrar / ocultar columnas
l1d1bd3d4d5h
carrera con
movimiento
de palanca a 90°
l3
en posición
de apriete
l4
Rango
ajus
table
l5
en posición
de apriete
t
longitud de rosca utilizable
44M 4121215140,513,222,28
44M 5121215140,513,222,28
63M 516161918,50,7516,32,5310
63M 616161918,50,7516,32,5310
82M 620202522,5119,533,712
82M 820202522,5119,533,712
101M 8252630271,525,344,815
101M 10252630271,525,344,815

Estructura y precio

Longitud de la manilla l1
Rosca d1
Tipo


Especificaciones

Longitud de la manilla l1
Rosca d1
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
14,57
más IVA 2,77 €
bruto 17,34 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,08 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,030 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
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
GN 927.7-44-M4-AGN 927.7-44-M4-BGN 927.7-44-M5-AGN 927.7-44-M5-BGN 927.7-63-M5-AGN 927.7-63-M5-BGN 927.7-63-M6-AGN 927.7-63-M6-BGN 927.7-82-M6-AGN 927.7-82-M6-BGN 927.7-82-M8-AGN 927.7-82-M8-BGN 927.7-101-M8-AGN 927.7-101-M8-BGN 927.7-101-M10-AGN 927.7-101-M10-B