GN 952.1 Casquillos adaptadores Acero inoxidable, para indicadores de posición

Casquillos adaptadores GN 952.1: Acero inoxidable, para indicadores de posición
Original design
code: RB50 / RB51 / RB52
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Con la ayuda del casquillo adaptador GN 952.1, los indicadores de posición pueden adaptarse para alojar diferentes ejes de diámetros más pequeños.

Los casquillos adaptadores se entregan con un pasador roscado.

Especificación

Casquillo
Acero inoxidableNI AISI 304


Pasador roscado DIN 916
Acero inoxidable
con hexágono interior e interior cónico


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 952.1 Casquillos adaptadores, acero inoxidable, para indicadores de posición Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1f7d2H7
Orificio
l1d3l2para  indicadores de posición
10B 6B 8-----203,22,5GN 955.2
14B 6B 8B 10B 12---204,253,5GN 954.2 / GN 9054
20B 6B 8B 10B 12B 14B 15B 16205,54,5GN 953.2 / GN 9053 / GN 9153

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Orificio d2
Longitud l1
Material

Especificaciones

Diámetro externo d1
Orificio d2
Longitud l1
Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
5,98
más IVA 1,14 €
bruto 7,12 €
En stock
Peso: 0,008 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73269098
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
GN 952.1-10-B6-20-NIGN 952.1-10-B8-20-NIGN 952.1-14-B6-20-NIGN 952.1-14-B8-20-NIGN 952.1-14-B10-20-NIGN 952.1-14-B12-20-NIGN 952.1-20-B6-20-NIGN 952.1-20-B8-20-NIGN 952.1-20-B10-20-NIGN 952.1-20-B12-20-NIGN 952.1-20-B14-20-NIGN 952.1-20-B15-20-NIGN 952.1-20-B16-20-NI