GN 666.4 Asas tubulares arqueadas Tubo de aluminio / acero inoxidable, patas de la empuñadura plástico

GN 666.4 Asas tubulares arqueadas, tubo de aluminio / acero inoxidable Material / Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado
Material / Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Con su estilo curvado, las asas tubulares arqueadas GN 666.4 presentan un moderno diseño industrial.

El método de producción utilizado permite obtener soluciones especiales, p. ej., con otros radios de curvatura u otras alturas de patas.

Especificación

Segmento tubular de la empuñadura
Espesor de pared 1,5 mm

  • Aluminio
    • con revestimiento de plástico
      negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
      Patas de la empuñadura / tapas, negro, mate
    • anodizado, color naturalELEL
      Patas de la empuñadura / tapas, negro, mate
    • anodizado, color naturalESES
      Patas de la empuñadura plateado / tapas, gris claro, mate
  • Acero inoxidable 1.4301
    mecanizado fino, acabado brillante, mateNGNG
    Patas de la empuñadura / tapas, negro, mate

Patas de la empuñadura
Aluminio

  • con revestimiento de plástico, acabado texturado
    • negro, RAL 9005 para SW / EL / NG
    • plateado, RAL 9006 para ES
  • Casquillo roscado
    acero, galvanizado

Tapas
Plástico, elastómero termoplástico (TPE)

  • negro, mate para SW / EL / NG
  • gris claro, mate para ES

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 666.4 Asas tubulares arqueadas, tubo de aluminio / acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2l1 ±1bhl2l3l4t
mín.
30M 6M 8400229044036048015
30M 6M 8500229454046058015
30M 6M 8600229864056068015

Estructura y precio

Diámetro del pomo d1
Rosca d2
Longitud l1
Material / Acabado
EL
ES
NG
SW
Diámetro del pomo d1
Rosca d2
Longitud l1
Material / Acabado
EL
ES
NG
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
68,17
más IVA 12,95 €
bruto 81,12 €
En stock
Incl. recargos del material: 1,34 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,360 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83024900
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.
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
GN 666.4-30-M6-400-SWGN 666.4-30-M6-400-ELGN 666.4-30-M6-400-ESGN 666.4-30-M6-400-NGGN 666.4-30-M8-400-SWGN 666.4-30-M8-400-ELGN 666.4-30-M8-400-ESGN 666.4-30-M8-400-NGGN 666.4-30-M6-500-SWGN 666.4-30-M6-500-ELGN 666.4-30-M6-500-ESGN 666.4-30-M6-500-NGGN 666.4-30-M8-500-SWGN 666.4-30-M8-500-ELGN 666.4-30-M8-500-ESGN 666.4-30-M8-500-NGGN 666.4-30-M6-600-SWGN 666.4-30-M6-600-ELGN 666.4-30-M6-600-ESGN 666.4-30-M6-600-NGGN 666.4-30-M8-600-SWGN 666.4-30-M8-600-ELGN 666.4-30-M8-600-ESGN 666.4-30-M8-600-NG