DIN 6330 Tuercas hexagonales de acero inoxidable con asiento esférico

Tuercas hexagonales de acero inoxidable DIN 6330: con asiento esférico
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las tuercas hexagonales de acero inoxidable DIN 6330 se utilizan en aplicaciones en las que es necesario retirar y volver a colocar la tuerca constantemente (m = 1,5 x d1).

El asiento esférico junto con las arandelas hembra DIN 6319 permite compensar imprecisiones de posición excesivas.

La hoja de datos normalizados oficial especifica aún los tamaños adicionales M6, M42 y M48. Pero M14 no está previsto en la hoja de datos normalizados oficial.

Especificación

Acero inoxidableNI AISI 304


RoHS

Ocultar dibujo técnico
DIN 6330 Tuercas hexagonales, asiento esférico, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Bcon asiento esférico por un lado
Mostrar / ocultar columnas
d1d2  H14e
mín.
mA/Fr
M 8914,4121311
M 1011,517,8151615
M 121420181817
M 141624,6212220
M 161826,8242422
M 202233,5303027

Estructura y precio

Rosca d1
Tipo

Material

Especificaciones

Rosca d1
Tipo

Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,53
más IVA 0,29 €
bruto 1,82 €
En stock
Peso: 0,009 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181639