DIN 906 Tapones roscados Acero inoxidable, con rosca cónica

Tapones roscados DIN 906: Acero inoxidable, con rosca cónica
Material: NI - Acero inoxidable
Tipo: A - sin revestimiento de rosca

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los tapones roscados DIN 906 se usan para cerrar orificios con rosca interna cilíndrica.

La estanqueidad dependerá de la combinación de medio, presión, temperatura y material. El tipo GPC con revestimiento de rosca proporciona un alto grado de seguridad.

Especificación

Acero inoxidable AISI 303NI


Acero inoxidable AISI 316TiA4


Revestimiento de rosca (Tipo GPC)
Precote 5

  • Blanco
  • Temperatura de trabajo -60 °C a +150 °C

RoHS

Ocultar dibujo técnico
DIN 906 Tapones roscados, acero inoxidable, con rosca cónica Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin revestimiento de rosca
GPCcon micro encapsulado
Mostrar / ocultar columnas
dhA/F
M 8 x 1-84
M 10 x 1R 1/885
M 12 x 1,5-106
M 14 x 1,5R 1/4107
M 16 x 1,5-108
M 18 x 1,5R 3/8108
M 20 x 1,5R 1/21010
M 22 x 1,5-1010
M 24 x 1,5-1212
-R 3/41212
-R 11217

Estructura y precio

Material


Rosca fina d
Bayoneta d
Tipo


Especificaciones

Material


Rosca fina d
Bayoneta d
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
0,62
más IVA 0,12 €
bruto 0,74 €
En stock
Peso: 0,001 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181535
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
DIN 906-NI-M8x1-ADIN 906-NI-M8x1-GPCDIN 906-A4-M8x1-ADIN 906-A4-M8x1-GPCDIN 906-NI-M10x1-ADIN 906-NI-M10x1-GPCDIN 906-A4-M10x1-ADIN 906-A4-M10x1-GPCDIN 906-NI-R1/8-ADIN 906-NI-R1/8-GPCDIN 906-A4-R1/8-ADIN 906-A4-R1/8-GPCDIN 906-NI-M12x1,5-ADIN 906-NI-M12x1,5-GPCDIN 906-A4-M12x1,5-ADIN 906-A4-M12x1,5-GPCDIN 906-NI-M14x1,5-ADIN 906-NI-M14x1,5-GPCDIN 906-A4-M14x1,5-ADIN 906-A4-M14x1,5-GPCDIN 906-NI-R1/4-ADIN 906-NI-R1/4-GPCDIN 906-A4-R1/4-ADIN 906-A4-R1/4-GPCDIN 906-NI-M16x1,5-ADIN 906-NI-M16x1,5-GPCDIN 906-A4-M16x1,5-ADIN 906-A4-M16x1,5-GPCDIN 906-NI-M18x1,5-ADIN 906-NI-M18x1,5-GPCDIN 906-A4-M18x1,5-ADIN 906-A4-M18x1,5-GPCDIN 906-NI-R3/8-ADIN 906-NI-R3/8-GPCDIN 906-A4-R3/8-ADIN 906-A4-R3/8-GPCDIN 906-NI-M20x1,5-ADIN 906-NI-M20x1,5-GPCDIN 906-A4-M20x1,5-ADIN 906-A4-M20x1,5-GPCDIN 906-NI-R1/2-ADIN 906-NI-R1/2-GPCDIN 906-A4-R1/2-ADIN 906-A4-R1/2-GPCDIN 906-NI-M22x1,5-ADIN 906-NI-M22x1,5-GPCDIN 906-A4-M22x1,5-ADIN 906-A4-M22x1,5-GPCDIN 906-NI-M24x1,5-ADIN 906-NI-M24x1,5-GPCDIN 906-A4-M24x1,5-ADIN 906-A4-M24x1,5-GPCDIN 906-NI-R3/4-ADIN 906-NI-R3/4-GPCDIN 906-A4-R3/4-ADIN 906-A4-R3/4-GPCDIN 906-NI-R1-ADIN 906-NI-R1-GPCDIN 906-A4-R1-ADIN 906-A4-R1-GPC