GN 111.8 Cables de retención Acero inoxidable, con orejetas

Cables de retención GN 111.8: Acero inoxidable, con orejetas
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los cables de retención de acero inoxidable GN 111.8 están disponibles en 3 tipos y, por lo tanto, pueden utilizarse en numerosas aplicaciones diferentes, por ejemplo, como dispositivo de aseguramiento y como cables de conexión y fijación.

Gracias a la selección de materiales, los cables de retención son adecuados para usarse en ambientes altamente corrosivos.

La alineación de los ojales del cable y las lengüetas de montaje puede variar en relación al dibujo. Los datos sobre la capacidad de carga son valores orientativos y no están garantizados.

Especificación

Cable de retención
Acero inoxidable AISI 316
con revestimiento de plástico (PVC)
transparenteTRTR


Orejeta
Acero inoxidable AISI 316
natural


Manguitos de presión
Acero inoxidable AISI 316


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 111.8 Cables de retención, acero inoxidable AISI 316, con orejetas Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Ccon 2 orejetas
Mostrar / ocultar columnas
Longitud lCarga estática en N ≈
1502003201500

Estructura y precio

Length l
Tipo

Color
TR
Especificaciones

Length l
Tipo

Color
TR

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
4,40
más IVA 0,84 €
bruto 5,24 €
En stock
Peso: 0,010 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73121069
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
GN 111.8-150-C-TRGN 111.8-200-C-TRGN 111.8-320-C-TR