GN 127 Bisagras Acero inoxidable, ajustable

Werkstoff: A4 - Acero inoxidable
Form: B - ajustable verticalmente

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable
Accesorios-para-sistemas-de-perfileria

Accesorios para sistemas de perfilería

Las piezas estándar de esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Mediante el uso de kits de montaje compatibles, las piezas estándar de Ganter se conectan de forma sencilla y económica a los perfiles, lo que permite ahorrar tiempo en pedidos de componentes individuales.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles

Descripción del producto

Con las bisagras GN 127 de acero inoxidable, se pueden posicionar puertas y cubiertas cómodamente y con gran precisión moviendo los casquillos de ajuste. De este modo, se pueden reajustar los intersticios de las puertas y compensar las tolerancias de fabricación. Las puntas de flecha marcan el medio del rango de ajuste w.

Las variantes de acero inoxidable son también adecuadas, en general, para aplicaciones en condiciones especialmente agresivas.

Especificación

Acero inoxidableA4
Material alemán n.º 1.4408
Granallado mateGS


Pasador
Acero inoxidable AISI 316Ti


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 127 Bisagras, ajustable, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Hajustable horizontalmente
Bajustable verticalmente
HBajustable vertical y horizontalmente
Mostrar / ocultar columnas
l1l2d1d2h1h2h3l3m1m2w
Rango de ajuste
x
52404,549,565,522302221
64505,5611,576,528372731,5
76606,581598,533,5423442

Estructura y precio

Werkstoff

Breite l1
Länge l2
Form



Acabado
Especificaciones

Werkstoff

Breite l1
Länge l2
Form



Acabado

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
16,10
más IVA 3,06 €
bruto 19,16 €
En stock
Peso: 0,102 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83021000
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
GN 127-A4-52-40-H-GSGN 127-A4-52-40-B-GSGN 127-A4-52-40-HB-GSGN 127-A4-64-50-H-GSGN 127-A4-64-50-B-GSGN 127-A4-64-50-HB-GSGN 127-A4-76-60-H-GSGN 127-A4-76-60-B-GSGN 127-A4-76-60-HB-GS