GN 131.1 Correderas para unidades lineales de Acero inoxidable, para sistema de un solo eje

Correderas para unidades lineales de GN 131.1: Acero inoxidable, para sistema de un solo eje
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las correderas para unidades lineales GN 131.1 se suelen suministrar únicamente montadas en combinación con una unidad lineal para comprobar su funcionamiento. Los orificios con la designación G están equipados con cojinetes de deslizamiento.

El juego de los orificios guía d1 / d2 se puede ajustar con las ubicaciones de los tornillos z, o es posible sujetar los conectores de actuadores lineales después del ajuste.

Para una sujeción rápida sin herramientas, es posible reemplazar el tornillos de cabeza allen con las empuñaduras ajustables GN 911.3 que se muestran en la tabla como accesorio.

Especificación

Acero inoxidableNI AISI CF-8

  • granallado mate
  • Solo con cojinete de deslizamiento

Cojinetes de deslizamiento
Plástico (PTFE)


Tornillos allen DIN 912
Acero inoxidable AISI 304


Tuercas hexagonales DIN 985
Acero inoxidable AISI 304
Cierre automático mediante anillo de poliamida


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 131.1 Correderas para unidades lineales de acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

N.º de identificación

2con 2 tornillos de apriete DIN 912 de acero inoxidable
Mostrar / ocultar columnas
d1
Orificio G
con
inserto deslizante
d3
Tornillo de montaje
sujeción en
el arrastrador
k
Longitud de
apriete
l1mz
Ubicación
de los tornillos
Accesorio
Empuñadura recom.
GN 911.3 para
 z
l2
G 18 - B18M 3256420M6-204563

Estructura y precio

d1 - d2
N.º de identificación

Material

Especificaciones

d1 - d2
N.º de identificación

Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
80,76
más IVA 15,34 €
bruto 96,10 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,82 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,142 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73072210