GN 339 Patas de nivelación Acero inoxidable, vástago roscado no ajustable

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las patas de nivelación GN 339 se utilizan para aplicaciones en las que no es necesaria una articulación entre la pata y el tornillo de ajuste.

Por este motivo, tienen la ventaja de ofrecer una menor altura.

La tapa de protección deslizante o antideslizante queda perfectamente fijada en la pata.

Especificación

Acero inoxidableNI AISI 303


Tuerca hexagonal ISO 4035
Acero inoxidable AISI 304


Tapas de plástico:

  • Tipo KS
    Tecnopolímero (POM poliacetal)
    blanco (natural) RAL 9001
  • Tipo KR
    Elastómero (TPE)
    ≈ 73 Shore A
    negro

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 339 Patas de nivelación, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

KScon tapa de plástico, deslizante
KRcon tapa de plástico, antideslizante
Mostrar / ocultar columnas
d1d2l1l2l3l4
Tipo KS

Tipo KR
A/FCarga estática
en kN
29M 630458510,436
29M 835558510,4413
36M 840659610,5413
36M 1045709610,5518

Estructura y precio

Diámetro de la pata d1
Rosca d2
Longitud de rosca l1
Tipo


Material

Especificaciones

Diámetro de la pata d1
Rosca d2
Longitud de rosca l1
Tipo


Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
8,60
más IVA 1,63 €
bruto 10,23 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,19 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,030 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73269098