GN 839.5 Patas de nivelación Pata de plástico / tornillo de acero inoxidable, fijo

Patas de nivelación GN 839.5: Pata de plástico / tornillo de acero inoxidable, fijo
ELESA original design
code: LX-SST-S
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las patas de nivelación GN 839.5 se utilizan para aplicaciones en las que no es necesaria una unión articulada para el ajuste entre la pata y el tornillo. La ranura en cruz para destornillador de la parte inferior ha sido diseñada para un premontaje rápido.

El valor de capacidad de carga indicado en la tabla es un valor aproximado que, en función de las condiciones de uso, puede hacer que las patas de nivelación de plástico se rompan. Deberá tenerse en cuenta el coeficiente de seguridad adecuado.

Especificación

Pata
Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)

  • negro, mate
  • resistente a temperaturas de hasta 100 °C

Tornillo
Acero inoxidable AISI 304


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 839.5 Patas de nivelación, tornillo de acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2l1l2A/FCarga estática en kN
(ver información)
25M 626365611131,5
25M 824345411132,5
30M 624345412171,5
30M 823335312172,5
30M 1033537312173
40M 822325213,5172,5
40M 1032527213,5173
40M 12527210213,5175
50M 1048689817193
50M 1248689817195
60M 1246669619245
60M 166610614619247,5

Estructura y precio

Diámetro de la pata d1
Rosca d2
Longitud de rosca l1
Diámetro de la pata d1
Rosca d2
Longitud de rosca l1

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
0,77
más IVA 0,15 €
bruto 0,92 €
En stock
ELESA Code: 431101-S
Descripción: LX.25-SW13-SST-M6x26-S
Peso: 0,007 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73269098