GN 417.1 Puentes Acero inoxidable, para pernos de retención GN 417

Puentes GN 417.1: Acero inoxidable, para pernos de retención GN 417
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable
Accesorios-para-sistemas-de-perfileria

Accesorios para sistemas de perfilería

Las piezas estándar de esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Mediante el uso de kits de montaje compatibles, las piezas estándar de Ganter se conectan de forma sencilla y económica a los perfiles, lo que permite ahorrar tiempo en pedidos de componentes individuales.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles

Descripción del producto

Los puentes GN 417.1 se usan para posicionar el pasador del perno de retención GN 417. La altura h1 de cada pieza se corresponde de manera precisa. Los puentes permiten prescindir de medidas de diseño adicionales que de otra manera serían necesarias.

Se montan por medio de ranuras que permiten el ajuste paralelo al orificio de montaje. Por ejemplo, esto permite ajustar las dimensiones de los intersticios de las puertas o compensar los errores de tolerancia. Las arandelas facilitan el montaje de las piezas utilizando las ranuras.

Especificación

Fundición de precisión de acero inoxidableNI

  • AISI CF-8
  • al natural, granallado mateGS

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 417.1 Puentes, acero inoxidable, para pernos de retención GN 417 Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d
Dimensión
nominal

Dimensión
real
 +0,1
b1b2b3b4 -0,2h1h2h3k1 k2k3
44,12216,563,374101448,5
55,1282284,39,54,513,518512
66,23227,5105,410,5515,5215,516,5
88,23433125,412,5618,5235,522
1010,2393514,56,814,5621,7527623

Estructura y precio

Diámetro del perno d
Material

Acabado
Especificaciones

Diámetro del perno d
Material

Acabado

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
5,04
más IVA 0,96 €
bruto 6,00 €
En stock
Peso: 0,010 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73259990
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
GN 417.1-4-NI-GSGN 417.1-5-NI-GSGN 417.1-6-NI-GSGN 417.1-8-NI-GSGN 417.1-10-NI-GS