GN 425 Empuñaduras de estribo Acero inoxidable

Material: NI - Acero inoxidable
Acabado: GS - Granallado mate

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las empuñaduras de estribo GN 425 están fabricadas con un perfil de acero inoxidable curvado. Las empuñaduras de estribo con Ø d1 = 6, 8 y 10 se entregan con dos arandelas de apoyo para garantizar que la empuñadura haga contacto correctamente incluso con orificios de montaje grandes. Las arandelas se adjuntan sueltas.

La versión de acero inoxidable es preferible a la de acero cromado para uso en exteriores.

Especificación

Acero inoxidableNI

  • AISI 303 (A1) para d1 = 6, 8, 10
  • AISI 304 (A2) para d1 = 12, 16
    • Granallado mateGS
    • ElectropulidoEP
    • Arandelas de apoyo para d1 = 6, 8, 10
      Acero inoxidable AISI 303

Acero inoxidableA4 AISI 316L

  • Granallado mateGS
  • Arandelas de apoyo
    Acero inoxidable AISI 316L

RoHS

Accesorio

Kits de fijación GN 181 (Mounting from the Operator‘s Side)

Bajo pedido

Versión A4 de acero inoxidable, electropulido

Ocultar dibujo técnico
GN 425 Empuñaduras de estribo, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1
NI

A4
Longitud ld2d3hrt
mín.
6-324555*6488*--M 392676
8-55*6488*96100120*128M 41235108
101088*100120*180*200235*-M 515431212
12-125160200250---M 6-511412
16-160200250300---M 6-591812
* adecuadas para carcasas de 19"

Estructura y precio

Material


Diámetro de la empuñadura d1 (NI)
Diámetro de la empuñadura d1 (A4)
Longitud l
Acabado
Especificaciones


Material


Diámetro de la empuñadura d1 (NI)
Diámetro de la empuñadura d1 (A4)
Longitud l
Acabado

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
4,61
más IVA 0,88 €
bruto 5,49 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,05 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,016 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83024900
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
GN 425-NI-6-32-GSGN 425-NI-6-32-EPGN 425-NI-6-45-GSGN 425-NI-6-45-EPGN 425-NI-6-55-GSGN 425-NI-6-55-EPGN 425-NI-6-64-GSGN 425-NI-6-64-EPGN 425-NI-6-88-GSGN 425-NI-6-88-EPGN 425-NI-8-55-GSGN 425-NI-8-55-EPGN 425-NI-8-64-GSGN 425-NI-8-64-EPGN 425-NI-8-88-GSGN 425-NI-8-88-EPGN 425-NI-8-96-GSGN 425-NI-8-96-EPGN 425-NI-8-100-GSGN 425-NI-8-100-EPGN 425-NI-8-120-GSGN 425-NI-8-120-EPGN 425-NI-8-128-GSGN 425-NI-8-128-EPGN 425-NI-10-88-GSGN 425-NI-10-88-EPGN 425-A4-10-88-GSGN 425-NI-10-100-GSGN 425-NI-10-100-EPGN 425-A4-10-100-GSGN 425-NI-10-120-GSGN 425-NI-10-120-EPGN 425-A4-10-120-GSGN 425-NI-10-180-GSGN 425-NI-10-180-EPGN 425-A4-10-180-GSGN 425-NI-10-200-GSGN 425-NI-10-200-EPGN 425-A4-10-200-GSGN 425-NI-10-235-GSGN 425-NI-10-235-EPGN 425-A4-10-235-GSGN 425-NI-12-125-GSGN 425-NI-12-125-EPGN 425-NI-12-160-GSGN 425-NI-12-160-EPGN 425-NI-12-200-GSGN 425-NI-12-200-EPGN 425-NI-12-250-GSGN 425-NI-12-250-EPGN 425-NI-16-160-GSGN 425-NI-16-160-EPGN 425-NI-16-200-GSGN 425-NI-16-200-EPGN 425-NI-16-250-GSGN 425-NI-16-250-EPGN 425-NI-16-300-GSGN 425-NI-16-300-EP