GN 5342.13 Pomos trilobulados con protección contra pérdida, casquillo acero inoxidable

Pomos trilobulados GN 5342.13: con protección contra pérdida, casquillo acero inoxidable
ELESA original design
code: VTT-SST-LP
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los pomos trilobulados GN 5342.13 se pueden unir de forma cautiva a un elemento base con la ayuda de una cadena de bolas.

Los pomos en estrella se entregan ya montados (con cadena de bolas de plástico).

Especificación

Plástico

  • reforzado con fibra de vidrio
  • resistente a temperaturas de hasta 60 °C
  • negro, mate

Casquillo
Acero inoxidable AISI 304


Anilla de retención / cadena de bolas
Tecnopolímero (POM poliacetal)


Anilla de llavero
Acero inoxidable
pavonado químicamente


RoHS

Bajo pedido

con casquillo de latón
Cadenas de bolas de plástico en otras longitudes

Ocultar dibujo técnico
GN 5342.13 Pomos trilobulados con protección contra pérdida, casquillo acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Protección contra pérdida

Pcon cadena de bolas de plástico
Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3h1h2h3rt
mín.
25M 51220102,42010
32M 6142311,52,72110
40M 8162713,53,221,513
50M 101930153,622,517

Estructura y precio

Diámetro del pomo d1
Rosca d2
Protección contra pérdida

Especificaciones

Diámetro del pomo d1
Rosca d2
Protección contra pérdida

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
8,42
más IVA 1,60 €
bruto 10,02 €
En stock
ELESA Code: 168116
Descripción: VTT.25-SST-M5-LP
Peso: 0,006 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090