GN 565.5 Empuñaduras de estribo Acero inoxidable

Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)
Acabado: GS - Granallado mate

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las empuñaduras de estribo GN 565.5 se distinguen por su rigidez y diseño ergonómico.

Las empuñaduras de estribo están fabricadas con un perfil de curvado.

Especificación

Acero inoxidable AISI 304

  • Granallado mateGS
  • pulido a espejo, metálico brillanteGP
    (solo tipo A)

RoHS

Accesorio

Kits de fijación GN 181 (Mounting from the Operator‘s Side)

Ocultar dibujo técnico
GN 565.5 Empuñaduras de estribo, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AMontaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)
BMontaje desde el lado del operario
Mostrar / ocultar columnas
bLongitud l 
Tipo A
granallado GS

Tipo A
pulido por vibroabrasión GP

Tipo B
granallado GS
ad1d2h1h2rt1
mín.
t2
2011211211213M 65,44913,513105,5
2012812812813M 65,45113,513105,5
2016016016013M 65,45113,513105,5
20200200-13M 6-51-1310-
20250--13M 6-51-1310-
20300--13M 6-51-1310-
20400--13M 6-51-1310-
2612812812817M 86,4571119126
2616016016017M 86,4571119126
2620020020017M 86,4571119126
26300--17M 8-57-1912-
26400--17M 8-57-1912-
26500--17M 8-57-1912-

Estructura y precio

Ancho de la empuñadura b
Longitud l (tipo A, GS)
Longitud l (tipo A, GP)
Longitud l (tipo B, GS)
Tipo


Acabado
Ancho de la empuñadura b
Longitud l (tipo A, GS)
Longitud l (tipo A, GP)
Longitud l (tipo B, GS)
Tipo


Acabado

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
18,28
más IVA 3,47 €
bruto 21,75 €
En stock
Incl. recargos del material: 2,41 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,304 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83024900
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
GN 565.5-20-112-A-GSGN 565.5-20-112-A-GPGN 565.5-20-112-B-GSGN 565.5-20-128-A-GSGN 565.5-20-128-A-GPGN 565.5-20-128-B-GSGN 565.5-20-160-A-GSGN 565.5-20-160-A-GPGN 565.5-20-160-B-GSGN 565.5-20-200-A-GSGN 565.5-20-200-A-GPGN 565.5-20-250-A-GSGN 565.5-20-300-A-GSGN 565.5-20-400-A-GSGN 565.5-26-128-A-GSGN 565.5-26-128-A-GPGN 565.5-26-128-B-GSGN 565.5-26-160-A-GSGN 565.5-26-160-A-GPGN 565.5-26-160-B-GSGN 565.5-26-200-A-GSGN 565.5-26-200-A-GPGN 565.5-26-200-B-GSGN 565.5-26-300-A-GSGN 565.5-26-400-A-GSGN 565.5-26-500-A-GS