GN 817 Pernos de retención Acero inoxidable, con o sin bloqueo de posición

Pernos de retención GN 817: Acero inoxidable, con o sin bloqueo de posición
Material: NI - Acero inoxidable
Tipo: C - con bloqueo de posición, sin contratuerca
Color: RT - rojo, RAL 3000, acabado mate

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los pernos de retención GN 817 con bloqueo de posición (tipo C / CK) se utilizan en aplicaciones en las que el pasador debe permanecer retraído. Para lograrlo, se gira el pomo 90° después de retraerse el pasador. Una muesca mantiene el pomo en esta posición.

Especificación

Guía
Acero inoxidableNI AISI 303


Pasador de retención
Acero inoxidable AISI 303
niquelado químicamente


Pomo
plástico, poliamida (PA)

  • rojo, RAL 3000, acabado mateRTRT
  • no desmontable

RoHS

Accesorio

Tuercas hexagonales planas de acero inoxidable GN 909.5
Casquillos de posicionamiento GN 412.4
Casquillos de posicionamiento GN 412.5

Ocultar dibujo técnico
GN 817 Pernos de retención de acero inoxidable con pomo rojo Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Bsin bloqueo de posición, sin contratuerca
BKsin bloqueo de posición, con contratuerca
Ccon bloqueo de posición, sin contratuerca
CKcon bloqueo de posición, con contratuerca
Mostrar / ocultar columnas
d1
Perno -0,02/-0,05
Orificio H7
l1d2d3kl2l3l4A/FCarga
del muelle
en N ≈
inicial



final
44M 8 x 1161435165104,512
46M 8 x 116143516510412,5
55M 10 x 119164018612515
58M 10 x 119164018612518
66M 12 x 1,5232048226146,519
69M 12 x 1,523204822614625
88M 16 x 1,5282458268178,526
812M 16 x 1,5282458268178,528
1012M 16 x 1,5282458268179,538
1215M 20 x 1,53328,571,533102211,540
1620M 24 x 23328,578,53812271354

Estructura y precio

Diámetro del perno d1
Carrera l1
Tipo




Material

Color
rojo
Especificaciones



Diámetro del perno d1
Carrera l1
Tipo




Material

Color
rojo

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
9,86
más IVA 1,87 €
bruto 11,73 €
En stock
Peso: 0,013 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181900
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
GN 817-4-6-BK-NI-RTGN 817-4-6-C-NI-RTGN 817-4-6-CK-NI-RTGN 817-5-5-B-NI-RTGN 817-5-5-BK-NI-RTGN 817-5-5-C-NI-RTGN 817-5-5-CK-NI-RTGN 817-5-8-B-NI-RTGN 817-5-8-BK-NI-RTGN 817-5-8-C-NI-RTGN 817-5-8-CK-NI-RTGN 817-6-6-B-NI-RTGN 817-6-6-BK-NI-RTGN 817-6-6-C-NI-RTGN 817-6-6-CK-NI-RTGN 817-6-9-B-NI-RTGN 817-6-9-BK-NI-RTGN 817-6-9-C-NI-RTGN 817-6-9-CK-NI-RTGN 817-8-8-B-NI-RTGN 817-8-8-BK-NI-RTGN 817-8-8-C-NI-RTGN 817-8-8-CK-NI-RTGN 817-8-12-B-NI-RTGN 817-8-12-BK-NI-RTGN 817-8-12-C-NI-RTGN 817-8-12-CK-NI-RTGN 817-10-12-B-NI-RTGN 817-10-12-BK-NI-RTGN 817-10-12-C-NI-RTGN 817-10-12-CK-NI-RTGN 817-12-15-B-NI-RTGN 817-12-15-BK-NI-RTGN 817-12-15-C-NI-RTGN 817-12-15-CK-NI-RTGN 817-16-20-B-NI-RTGN 817-16-20-BK-NI-RTGN 817-16-20-C-NI-RTGN 817-16-20-CK-NI-RTGN 817-4-4-B-NI-RTGN 817-4-4-BK-NI-RTGN 817-4-4-C-NI-RTGN 817-4-4-CK-NI-RTGN 817-4-6-B-NI-RT