GN 827.1 Tuercas moleteadas para tornillos de ajuste GN 827, acero inoxidable

Tuercas moleteadas GN 827.1: para tornillos de ajuste GN 827,  acero inoxidable
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las tuercas moleteadas GN 827.1 se utilizan con los tornillos de ajuste GN 827 para fijar ajustes y posiciones mediante contrabloqueo.

Para equipos de procesamiento y montaje en los que las uniones y los mecanismos deben cambiarse regularmente, pueden conseguirse ajustes especialmente simples combinando los tornillos de ajuste GN 827, las tuercas moleteadas GN 827.1 y los bloques de cojinetes GN 828 de los tipos UA y UB para asegurar que se conservan los ajustes entre usos.

Especificación

Acero inoxidableNG AISI 304
granallado mate


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 827.1 Tuercas moleteadas, para tornillos de ajuste GN 827, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3hk
M 6 x 1101665
M 8 x 1142086
M 10 x 1162497

Estructura y precio

d1
Material

d1
Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
3,38
más IVA 0,64 €
bruto 4,02 €
En stock
Peso: 0,008 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181639