GN 624.5 Pomos giratorios Plástico, casquillo acero inoxidable, Softline

Pomos giratorios GN 624.5: Plástico, casquillo acero inoxidable, Softline
ELESA original design
code: EGK.SST
Color de la tapa de cubierta: DSG - gris oscuro, RAL 7021, acabado mate

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable
Ergostyle

Familia de productos Ergostyle

Las piezas estándar Ergostyle combinan el funcionamiento práctico y ergonómico con el aspecto atractivo. Los numerosos premios de diseño son prueba de esta declaración de alta calidad. El sello de los productos Ergostyle consiste en cinco puntos pequeños.

  • diseño funcional y ergonómico
  • máxima calidad de diseño (numerosos premios de diseño)
Mostrar todos los productos de Ergostyle
Softline

Familia de productos Softline

Las piezas estándar Softline cuentan con una superficie suave y antideslizamiento y ofrecen una mejor transferencia de fuerza entre la mano y el elemento operativo, especialmente en condiciones de humedad, calor, frío o presencia de aceite.

  • revestimiento permanente de elastómero
  • mejor transferencia de la fuerza
  • operación segura en condiciones de humedad o presencia de aceite
  • con ventajas ergonómicas
Mostrar todos los productos Softline

Descripción del producto

El diseño de los pomos giratorios GN 624.5 corresponde a la familia de productos Ergostyle®. El revestimiento Softline de los pomos giratorios los hace ergonómicos y fáciles de manejar.

La superficie de contacto suave y antideslizante mejora el contacto tanto en ambientes calurosos (transpiración de las manos) como en ambientes secos, en caso de superficies aceitosas y con temperaturas muy altas o muy bajas (congelación).

La tapa de cubierta los componentes de fijación, así como los extremos de eje.

Especificación

Pomo

  • Cuerpo base
    Plástico, polipropileno (PP)
  • Revestimiento Softline
    Elastómero (TPE) 70 Shore A
    • unido químicamente al cuerpo base
    • Temperatura de trabajo 0 °C a +80 °C
    • negro, acabado mate, similar a RAL 7021

Casquillo
Acero inoxidable AISI 304


Tapa de cubierta
Plástico, polipropileno (PP)

  • gris oscuro, RAL 7021, acabado mateDSGDSG
  • naranja, RAL 2004, acabado mateDORDOR
  • gris, RAL 7035, acabado mateDGRDGR
  • amarillo, RAL 1021, acabado mateDGBDGB
  • azul, RAL 5024, acabado mateDBLDBL
  • rojo, RAL 3000, acabado mateDRTDRT
  • verde, RAL 6017, acabado mateDGNDGN

RoHS

Accesorio

Arandelas avellanadas GN 184.5 (para fijación axial)
Elementos de apriete GN 826 (para ejes de ajuste)
Arandelas avellanadas GN 184.5
Elementos de apriete GN 826

Ocultar dibujo técnico
GN 624.5 Pomos giratorios, plástico, casquillo acero inoxidable, Softline Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Código de orificio

Bsin chavetero
Kcon chavetero DIN 6885-1 P9
Mostrar / ocultar columnas
d1d2 H7d3d4d5d6d7d8l1l2l3l4l5r
50682243284044,2383,522121415
6310-26554249,556,2443,53091619

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Código de orificio


Diámetro del orificio d2
Color de la tapa de cubierta
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG
Diámetro externo d1
Código de orificio


Diámetro del orificio d2
Color de la tapa de cubierta
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG

Ejemplos de montaje

825b54c8-6e5a-4dfa-9c2b-3cddfdfb1118

Pomo giratorio GN 624.5 fijado por medio de un chavetero y Arandelas avellanadas GN 184.5.

23a4ac3c-1d34-42bb-861a-e11f3b712d6a

Pomo giratorio GN 624.5 fijado por medio de un pasador transversal y bola con muelle de compresión ajustable. La bola y el muelle de compresión no están incluidos.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
19,14
más IVA 3,64 €
bruto 22,78 €
En stock
Peso: 0,106 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
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
GN 624.5-50-B6-DSGGN 624.5-50-B6-DORGN 624.5-50-B6-DGRGN 624.5-50-B6-DGBGN 624.5-50-B6-DBLGN 624.5-50-B6-DRTGN 624.5-50-B6-DGNGN 624.5-50-K6-DSGGN 624.5-50-K6-DORGN 624.5-50-K6-DGRGN 624.5-50-K6-DGBGN 624.5-50-K6-DBLGN 624.5-50-K6-DRTGN 624.5-50-K6-DGNGN 624.5-50-B8-DSGGN 624.5-50-B8-DORGN 624.5-50-B8-DGRGN 624.5-50-B8-DGBGN 624.5-50-B8-DBLGN 624.5-50-B8-DRTGN 624.5-50-B8-DGNGN 624.5-50-K8-DSGGN 624.5-50-K8-DORGN 624.5-50-K8-DGRGN 624.5-50-K8-DGBGN 624.5-50-K8-DBLGN 624.5-50-K8-DRTGN 624.5-50-K8-DGNGN 624.5-63-B10-DSGGN 624.5-63-B10-DORGN 624.5-63-B10-DGRGN 624.5-63-B10-DGBGN 624.5-63-B10-DBLGN 624.5-63-B10-DRTGN 624.5-63-B10-DGNGN 624.5-63-K10-DSGGN 624.5-63-K10-DORGN 624.5-63-K10-DGRGN 624.5-63-K10-DGBGN 624.5-63-K10-DBLGN 624.5-63-K10-DRTGN 624.5-63-K10-DGN