GN 113.10 Pasadores de bloqueo de bolas Perno acero inoxidable, AISI 630

Pasadores de bloqueo de bolas GN 113.10: Perno acero inoxidable, AISI 630
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los pasadores de bloqueo de bolas GN 113.10 se usan para una rápida fijación, unión y bloqueo de varios componentes y piezas de trabajo. Una aplicación típica son los pasadores de posicionamiento que han de quitarse y volverse a colocar con frecuencia.

Al presionar el pulsador accionado por muelle, se liberan las dos bolas, y al soltarlo se vuelven a bloquear.

Los pasadores de bloqueo de bolas GN 113.10 tienen una capacidad de carga extrema, el pasador es de acero inoxidable para servicio pesado, templado y muy resistente a la abrasión.

El anexo técnico contiene las capacidades de carga para la doble resistencia al corte (esfuerzo de rotura).

Especificación

  • Perno
    Acero inoxidable AISI 630

  • Pomo, pulsador
    Acero inoxidable AISI 316L

  • Bolas
    Acero inoxidable AISI 420C

  • Muelle
    Acero inoxidable, material alemán n.º 1.4565

RoHS

Accesorio

Cadenas de bolas GN 111
Cadenas de bolas GN 111.5
Cables de retención GN 111.2
Cables de retención espirales GN 111.4
Casquillos de posicionamiento DIN 172 (con collarín)

Ocultar dibujo técnico
GN 113.10 Pasadores de bloqueo de bolas, perno acero inoxidable, AISI 630 Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1 -0,04 / -0,08l1 +0,6d2d3d4l2 ±1l3 -0,2Orificio
de posicionamiento
 H11
5101520253035404550607080---5,52310,26,220,25
6101520253035404550607080---72310,27,220,26
810152025303540455060708090100-9,52713,28,426,88
10152025303540455060708090100110120122713,29,926,810
122025303540455060708090100110120-14,53116,410,932,712
16303540455060708090100110120130140150193823,414,542,616
205060708090100110120130140150----24,83823,417,442,620
255060708090100110120130140150----30,85030,422,354,325

Estructura y precio

Diámetro del perno d1
Longitud l1
Diámetro del perno d1
Longitud l1

Capacidad de carga de los pasadores de fijación de bolas

Esquema Capacidad de carga de perno de inserción

Información
Las capacidades de carga especificadas en la tabla para la resistencia a la cizalladura con dos cortes (resistencia a la rotura) han sido calculadas o definidas de manera teórica con base en DIN 50141.

Al mismo tiempo, la sección transversal amenazada S del perno, según el esquema adjunto, se consideró en dos planos de cizalladura antes de la rotura.

Los valores indicados se han obtenido mediante una serie de pruebas consistentes en someter un número limitado de patas de nivelación a una carga estática vertical durante un periodo de tiempo limitado. En general, no constituyen una garantía de calidad.

El usuario debe determinar si el producto es adecuado para el fin previsto. Los factores ambientales pueden influir sobre los valores especificados.

En el diseño deberá tomarse en cuenta un coeficiente de seguridad adecuado.

Capacidad de carga F en kN ≈ resistencia a la cizalladura con dos cortes según DIN 50141 (resistencia a la rotura)

Mostrar / ocultar columnas
d1GN 113.10
524
635
863
10100
12144
16257
20403
25631

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
28,02
más IVA 5,32 €
bruto 33,34 €
En stock
Peso: 0,022 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73182900
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
GN 113.10-5-10GN 113.10-5-15GN 113.10-5-20GN 113.10-5-25GN 113.10-5-30GN 113.10-5-35GN 113.10-5-40GN 113.10-5-45GN 113.10-5-50GN 113.10-5-60GN 113.10-5-70GN 113.10-5-80GN 113.10-6-10GN 113.10-6-15GN 113.10-6-20GN 113.10-6-25GN 113.10-6-30GN 113.10-6-35GN 113.10-6-40GN 113.10-6-45GN 113.10-6-50GN 113.10-6-60GN 113.10-6-70GN 113.10-6-80GN 113.10-8-10GN 113.10-8-15GN 113.10-8-20GN 113.10-8-25GN 113.10-8-30GN 113.10-8-35GN 113.10-8-40GN 113.10-8-45GN 113.10-8-50GN 113.10-8-60GN 113.10-8-70GN 113.10-8-80GN 113.10-8-90GN 113.10-8-100GN 113.10-10-15GN 113.10-10-20GN 113.10-10-25GN 113.10-10-30GN 113.10-10-35GN 113.10-10-40GN 113.10-10-45GN 113.10-10-50GN 113.10-10-60GN 113.10-10-70GN 113.10-10-80GN 113.10-10-90GN 113.10-10-100GN 113.10-10-110GN 113.10-10-120GN 113.10-12-20GN 113.10-12-25GN 113.10-12-30GN 113.10-12-35GN 113.10-12-40GN 113.10-12-45GN 113.10-12-50GN 113.10-12-60GN 113.10-12-70GN 113.10-12-80GN 113.10-12-90GN 113.10-12-100GN 113.10-12-110GN 113.10-12-120GN 113.10-16-30GN 113.10-16-35GN 113.10-16-40GN 113.10-16-45GN 113.10-16-50GN 113.10-16-60GN 113.10-16-70GN 113.10-16-80GN 113.10-16-90GN 113.10-16-100GN 113.10-16-110GN 113.10-16-120GN 113.10-16-130GN 113.10-16-140GN 113.10-16-150GN 113.10-20-50GN 113.10-20-60GN 113.10-20-70GN 113.10-20-80GN 113.10-20-90GN 113.10-20-100GN 113.10-20-110GN 113.10-20-120GN 113.10-20-130GN 113.10-20-140GN 113.10-20-150GN 113.10-25-50GN 113.10-25-60GN 113.10-25-70GN 113.10-25-80GN 113.10-25-90GN 113.10-25-100GN 113.10-25-110GN 113.10-25-120GN 113.10-25-130GN 113.10-25-140GN 113.10-25-150