GN 350.1 Conjuntos de nivelación de acero inoxidable versión corta

Conjuntos de nivelación de acero inoxidable GN 350.1: versión corta
Material: NI - Acero inoxidable
Tipo: A - sin contratuerca

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los conjuntos de nivelación de acero inoxidable GN 350.1 se utilizan para operaciones de compensación, ajuste y conexión en caso de dimensiones reducidas.

Comprenden una rosca macho en la parte superior y una rosca hembra en la parte inferior. Su fina rosca permite un ajuste y bloqueo continuos y con precisión utilizando la llave de gancho DIN 1810. Un anillo de bloqueo sirve como limitador de altura máxima.

Especificación

Acero inoxidableNI
AISI 303 (X 10 CrNiS 18-9)


F1: carga total máx.
F2: carga máx. después de la reducción
de la precarga máx.
para tornillos 6,8 µ = 0,14


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 350.1 Conjuntos de nivelación de acero inoxidable, versión corta Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin contratuerca
AKcon contratuerca
Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3h1
Tipo A

Tipo AK
h2
Tipo A

Tipo AK
h3
Rango
ajus
table
para
tornillo
Carga estática
F en kN
F1


F2
Llave de gancho
256,6M 15 x 1152019244M 627,120,2DIN 1810-A25-28
326,6M 20 x 1182423295M 643,436,5DIN 1810-A30-32
329M 20 x 1182423295M 843,430,8DIN 1810-A30-32
3211M 20 x 1182423295M 1043,423,4DIN 1810-A30-32
4511M 30 x 1,5222929367M 108464DIN 1810-A45-50
4513,5M 30 x 1,5222929367M 128454,8DIN 1810-A45-50
4517,5M 30 x 1,5222929367M 168428,9DIN 1810-A45-50
5817,5M 40 x 1,5283737469M 1614892,9DIN 1810-A58-62
5822M 40 x 1,5283737469M 2014859DIN 1810-A58-62
5826M 40 x 1,5283737469M 2414820,3DIN 1810-A58-62
7022M 50 x 1,53344435410M 20225136DIN 1810-A68-75
7026M 50 x 1,53344435410M 2422597,3DIN 1810-A68-75
7033M 50 x 1,53344435410M 3022520,6DIN 1810-A68-75
8026M 60 x 23849506112M 24323195,3DIN 1810-A80-90
8033M 60 x 23849506112M 30323118,6DIN 1810-A80-90
8039M 60 x 23849506112M 3632338,2DIN 1810-A80-90

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Diámetro del orificio d2
Tipo


Material

Especificaciones

Diámetro externo d1
Diámetro del orificio d2
Tipo


Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
30,33
más IVA 5,76 €
bruto 36,09 €
En stock
Peso: 0,043 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73269098