GN 45 Patas de nivelación Acero inoxidable, con orejeta de fijación, forma de gota

Patas de nivelación GN 45: Acero inoxidable, con orejeta de fijación, forma de gota
Tipo (base): D3 - con base de caucho, vulcanizada, negro
Versión (tornillo): TK - con tuerca, cara para llave de apriete en la parte inferior

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las patas de nivelación GN 45 se usan en ambientes agresivos. Las posibilidades de combinación de peanas y vástagos roscados permiten que estas patas se adapten a cualquier aplicación.

Las patas de nivelación se pueden atornillar a la superficie de montaje mediante la lengüeta de fijación, que evita desplazamientos laterales. Además, las versiones con base de caucho protegen las superficies delicadas.

Las patas de nivelación se entregan completamente montadas y no se pueden desmontar.

Especificación

Peana
Acero inoxidable AISI 316 L
natural, mecanizado fino


Vástago roscado
Acero inoxidable AISI 316 L


Tuerca hexagonal ISO 4032
Acero inoxidable


Tapa de caucho

  • a presión
  • negro, TPE (Santoprene®)
    ≈ 80 Shore A

Base de caucho

  • vulcanizado
  • negro, NBR (Perbunan®)
    70±5 Shore A

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 45 Patas de nivelación, acero inoxidable AISI 316 L, con orejeta de fijación, forma de gota Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo (base)

D0sin base de caucho
D1con base de caucho, a presión, negro
D3con base de caucho, vulcanizada, negro

Versión (tornillo)

Ssin tuerca, hexágono externo en la parte inferior
SKcon tuerca, hexágono externo en la parte inferior
Tsin tuerca, cara para llave de apriete en la parte inferior
TKcon tuerca, cara para llave de apriete en la parte inferior
Mostrar / ocultar columnas
d1d2l1
Versión S / SK

Versión T / TK
d3h1h3h4h6l8mrsA/F1A/F2
50M 8405063-------132,511-4604515217-
50M 10506080100------132,511-4604515217-
50M 126080100125------132,511-4604515217-
50M 16----75100125150200250132,5-1746045152-12
60M 8405063-------132,511-4,5655015217-
60M 10506080100------132,511-4,5655015217-
60M 126080100125------132,511-4,5655015217-
60M 16----75100125150200250132,5-174,56550152-12
80M 8405063-------13312-5857015217-
80M 10506080100------13312-5857015217-
80M 126080100125------13312-5857015217-
80M 16----75100125150200250133-1858570152-12
80M 20----75100125150200250133-1958570152-15
80M 24----100125150200300-133-2258570152-19

Estructura y precio

Diámetro de la pata d1
Rosca d2
Longitud l1 (S/SK)
Longitud l1 (T/TK)
Tipo (base)



Versión (tornillo)




Diámetro de la pata d1
Rosca d2
Longitud l1 (S/SK)
Longitud l1 (T/TK)
Tipo (base)



Versión (tornillo)




Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
21,18
más IVA 4,02 €
bruto 25,20 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,62 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,344 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73269098