GN 529.5 Tornillos moleteados Duroplast

Tornillos moleteados GN 529.5: Duroplast
ELESA original design
code: B.193 p-SST
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

La calidad superficial de los tornillos moleteados GN 529.5 es de un estándar suficientemente alto como para satisfacer los requisitos más estrictos. La marca de rebaba no es visible.

Especificación

Plástico
Duroplast (PF)

  • resistente a temperaturas de hasta 110 °C
  • negro, acabado brillante

Espárrago roscado
Acero inoxidable AISI 303


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 529.5 Tornillos moleteados, plástico, espárrago roscado, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2Longitud ld3hk
15M 3M 461016--11119
15M 5-101625--11119
18M 5-101625--13129
22M 6-1016202530151410
25M 6-1625---191812
30M 8-162540--241812

Estructura y precio

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Longitud l
Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Longitud l

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
4,31
más IVA 0,82 €
bruto 5,13 €
En stock
ELESA Code: 102115
Descripción: B.195/15-SST-p-M3x6
Peso: 0,002 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39263000