GN 530.5 Tuercas moleteadas Duroplast

ELESA original design
code: B.193-SST
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

La calidad superficial de las tuercas moleteadas GN 530.5 es de un estándar suficientemente alto como para satisfacer los requisitos más estrictos. La marca de rebaba no es visible.

El material Duroplast posee una elevada resistencia a las sustancias químicas.

Especificación

Plástico
Duroplast (PF)

  • resistente a temperaturas de hasta 110 °C
  • negro, acabado brillante

Casquillo
Acero inoxidable AISI 303


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 530.5 Tuercas moleteadas, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3hkt
mín.
15M 5111196
22M 61514106
25M 619181210
30M 824181210

Estructura y precio

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
2,54
más IVA 0,48 €
bruto 3,02 €
En stock
Peso: 0,003 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39263000