GN 3310 Interruptores Acero inoxidable, con pulsador luminoso

Interruptores GN 3310: Acero inoxidable, con pulsador luminoso
Iluminación: RG - rojo/verde (bicolor)
Tipo de conexión: K - Cable

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los interruptores GN 3310 con pulsador luminoso incorporan un contacto inversor y un anillo LED integrado.

Al pulsar el botón, se envía un impulso de control eléctrico que puede servir, por ejemplo, para desconectar una máquina, en función del cableado de los contactos (NC o NO).

Al margen de si se acciona el pulsador o no, el anillo LED integrado se ilumina en rojo o verde según la polaridad de las conexiones 1 y 2 del LED.

Especificación

Pulsador
Acero inoxidable AISI 304


Cable (cubierta exterior)
Poliuretano PUR
negro


Tuerca hexagonal
Acero inoxidable AISI 304


Guía de luz
Plástico
Policarbonato (PC) transparente


RoHS

Accesorio

Cables con acoplamiento de conexión GN 330 (5-pole, 5 or 10 meters long, for extension)

Ocultar dibujo técnico
GN 3310 Interruptores, acero inoxidable, con pulsador luminoso Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo de contacto

WContacto inversor

Iluminación

RGrojo/verde (bicolor)

N.º de identificación

2Pulsador redondeado

Tipo de conexión

KCable
KSConector
Mostrar / ocultar columnas
Longitud del cable l en metros
Tipo de conexión K

Tipo de conexión KS
d
Tipo de conexión K

Tipo de conexión KS
A/F
250,256522

Estructura y precio

Tipo de contacto

Iluminación

N.º de identificación

Tipo de conexión


Longitud del cable l (tipo de conexión K)
Longitud del cable l (tipo de conexión KS)
Tipo de contacto

Iluminación

N.º de identificación

Tipo de conexión


Longitud del cable l (tipo de conexión K)
Longitud del cable l (tipo de conexión KS)

Propiedades eléctricas y mecánicas

Botón
Contactos
Material del contacto
Tensiones de conmutación

Corriente de conmutación
durabilidad mec.
durabilidad eléc.


Contacto inversor, contacto de escape
Aleación de plata
máx. 125 V (conector)
máx. 240 V (cable)
máx. 3 A
106 ciclos de conmutación
50 000 ciclos de conmutación (bajo plena carga)

441a8539-47ac-430e-a1f9-11050bb03d8f


iluminación de anillo LED
Tensión de trabajo /
Corriente de trabajo
-bicolor (rojo / verde)




24 V DC ± 10 % / 7 mA

4dccef08-5944-43d1-9239-c954806a49a7

Categoría de uso (botón)

AC 15: 24 V AC / 1 A / DC 13: 24 V DC / 0,7 A
AC 15: 110 V AC / 1 A / DC 13: 110 V DC - 0,2 A
AC 15: 220 V AC / 0,5 A / DC 13: 220 V DC / 0,1 A

según IEC 60947-5-1

AC: 120 V AC / 5 A / DC: 12 V DC / 1A
AC: 240 V AC / 3 A

según UL 508

Tipo de conexión
Cable (K)
o
Conector (S)



Cable de PUR con cables trenzados abiertos (2 m o 5 m)

conector de 5 pines de M12x1 con cable de PUR de 0,25 m

fcd3569a-e472-4916-af30-ee6625fd9588

Par de apriete

mín. 5 Nm / máx. 12 Nm

Tipo de protección

parte delantera IP 65 / IP 67

Recorte de montaje

Ø 19 +0,3 / +0,1

Homologaciones, declaraciones de conformidad

3e29142e-6524-4b60-afcc-da6bf1c22ab6

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
56,43
más IVA 10,72 €
bruto 67,15 €
En stock
Peso: 0,126 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
85365007
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
GN 3310-W-RG-2-KS-0,25GN 3310-W-RG-2-K-2GN 3310-W-RG-2-K-5