GN 753.2 Accesorios de montaje para los rodillos guía GN 753.1 y GN 753, acero inoxidable

Accesorios de montaje GN 753.2: para los rodillos guía GN 753.1 y GN 753, acero inoxidable
Tipo: U - Arandela

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los accesorios de montaje GN 753.2 están diseñados para su uso con los rodillos guía GN 753.1 y GN 753. Con arandelas de tipo U, los rodillos guía se fijan de manera compacta y elegante con un tornillo de cabeza avellanada. Las arandelas de tipo E cuentan con un agujero de fijación excéntrico que permite el ajuste radial de los rodillos guía.

Con cojinetes de tipo AO, AE y AB, se puede montar uno o más rodillos guía con un espacio definido entre ellos o relativo a la superficie de montaje. El collar de centrado de los tipos AE y AO posiciona los cojinetes y asegura un bloqueo positivo con el agujero de montaje.

Especificación

Acero inoxidableNI AISI 303
Acabado liso


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 753.2 Accesorios de montaje, para los rodillos guía GN 753.1 y GN 753, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

UArandela
EArandela de ajuste
AOCasquillo, sin centrado
AECojinete, centrado por un lado
ABCojinete, centrado por dos lados
Mostrar / ocultar columnas
Tipod1d2
Agujero de rodillo guía
l1ad3el2sAdecuado para
GN 753 - N.º de identificación 1

GN 753.1 - N.º de identificación 1
Para tornillos de cabeza avellanadaPara tornillos
U452,5-10---19-B522-B5M 4-
U563-12---19-B6, 22-B6, 26-B625-B6M 5-
U683,5-14---22-B830-B8M 6-
U8104,5-18---26-B1035-B10, 42-B10, 50-B10M 8-
E453,50,5-11,321019-B522-B5M 4-
E5640,5-14,72,51319-B6, 22-B6, 26-B625-B6M 5-
E6851-18,131622-B830-B8M 6-
E61051-18,131626-B1035-B10M 6-
E81061-23,742126-B1042-B10, 50-B10M 8-
AO | AE | AB453-8-2-19-B522-B5-M 4
AO | AE | AB563-10-2,5-19-B6, 22-B6, 26-B625-B6-M 5
AO | AE | AB684-12-3-22-B830-B8-M 6
AO | AE | AB8103-14-3,5-26-B1035-B10-M 6
AO | AE | AB8104-18-4-26-B1042-B10, 50-B10-M 8

Estructura y precio

Núcleo d1
Agujerod2 (rodillo guía)
Longitud l1
Tipo





Material

Núcleo d1
Agujerod2 (rodillo guía)
Longitud l1
Tipo





Material

Ejemplos de aplicación

MD753.2_AN-49013-0

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,02
más IVA 0,19 €
bruto 1,21 €
En stock
Peso: 0,001 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73182200