DIN 808 Juntas cardán de acero inoxidable con cojinete de fricción simple o doble

Juntas cardán de acero inoxidable con cojinete de fricción DIN 808: simple o doble
Material: NI - Acero inoxidable
Código de orificio: B - sin chavetero
Tipo: DG - doble, cojinete de fricción

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Debido a que las superficies de las partes móviles no están tratadas, es decir, no están cementadas, estas juntas cardán tienen posibilidades de aplicación mucho más limitadas que las de acero estándar. Por este motivo, el diagrama solo es útil como guía para seleccionar juntas cardán con cojinete de fricción hasta cierto punto. Las velocidades de rotación superiores a 200 rpm pueden ser críticas.

Para realizar un uso continuo de las juntas cardán de acero inoxidable, es muy importante que tengan lubricación abundante. Esto se logra incorporando a la junta un fuelle GN 808.1 lleno de grasa.

El ejemplo de pedido se refiere a juntas cardán con orificios iguales por ambos lados d2 o s.

Especificación

Acero inoxidable AISI 304NI


RoHS

Bajo pedido

  • con otros orificios u orificios desiguales
Ocultar dibujo técnico
DIN 808 Juntas cardán con cojinete de fricción, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Código de orificio

Bsin chavetero
Kcon chavetero DIN 6885-1 P9
V*con cuadrado DIN 79

Tipo

EGsimple, cojinete de fricción
DGdoble, cojinete de fricción
Mostrar / ocultar columnas
d1d2 H7
Orificio
H 10
Orificio cuadrado V
l1
Tipo EG
l2
Tipo DG
l3l4+1
longitud máxima de
montaje del eje
166V 6*345617228
168V 8*4062202211
2210V 10*4874242612
2512V 12*5686283013
3216V 16*68105343716
4220V 20*82128414618
5025V 25*108163545526
* sin disponibilidad en stock, requiere una cantidad de pedido mínima

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Código de orificio



Orificio redondo d2
Orificio cuadrado s
Longitud l2 (tipo DG)
Longitud l1 (tipo EG)
Tipo


Material

Especificaciones


Diámetro externo d1
Código de orificio



Orificio redondo d2
Orificio cuadrado s
Longitud l2 (tipo DG)
Longitud l1 (tipo EG)
Tipo


Material

GN 110.1 Orificios pasantes (pedido especial)

Mostrar / ocultar columnas
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11
K / B
d2 H11
B
d3Longitud l
K / V
Longitud l
B
6-22M 344
8-33M 55,55,5
10-34M 55,56
121445M 66,57
161856M 689
20-58M 6810
22-68M 61010
25-610M 81014
3032612M 81416
35-612M 81616

Los orificios pasantes en ejes cardán y en ejes universales son ideales para la producción de uniones eje-cubo mediante un pasador o un tornillo de presión. Para los orificios pasantes con ranura u orificio cuadrado para chaveta, sirven para asegurar la posición axial de la junta cardán y el eje. El orificio para pasador d2 con tolerancia H11 está diseñado para ser utilizado con pasadores de resorte helicoidal.
La posición de los orificios pasantes / el orificio roscado con respecto a la ranura / el orificio cuadrado para la chaveta, o de las juntas cardán se muestra en la descripción general.
En el caso de que uno de los lados de la articulación deba suministrarse sin orificios pasantes / orificios roscados, deberá indicarse añadiendo QX en la ubicación deseada del número de artículo.

El orificio pasante GN 110.1 se debe pedir como un elemento separado en la cesta de la compra, paso 1, en el campo Nota.
Cómo pedir: Juntas cardán DIN 808-16-B6-56-DG con orificio pasante GN 110.1-QX-GE

How to order GN 110.1

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
132,21
más IVA 25,12 €
bruto 157,33 €
En stock
Peso: 0,060 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84831050
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
DIN 808-16-B6-34-EG-NIDIN 808-16-K6-34-EG-NIDIN 808-16-V6-34-EG-NIDIN 808-16-B6-56-DG-NIDIN 808-16-K6-56-DG-NIDIN 808-16-V6-56-DG-NIDIN 808-16-B8-40-EG-NIDIN 808-16-K8-40-EG-NIDIN 808-16-V8-40-EG-NIDIN 808-16-B8-62-DG-NIDIN 808-16-K8-62-DG-NIDIN 808-16-V8-62-DG-NIDIN 808-22-B10-48-EG-NIDIN 808-22-K10-48-EG-NIDIN 808-22-V10-48-EG-NIDIN 808-22-B10-74-DG-NIDIN 808-22-K10-74-DG-NIDIN 808-22-V10-74-DG-NIDIN 808-25-B12-56-EG-NIDIN 808-25-K12-56-EG-NIDIN 808-25-V12-56-EG-NIDIN 808-25-B12-86-DG-NIDIN 808-25-K12-86-DG-NIDIN 808-25-V12-86-DG-NIDIN 808-32-B16-68-EG-NIDIN 808-32-K16-68-EG-NIDIN 808-32-V16-68-EG-NIDIN 808-32-B16-105-DG-NIDIN 808-32-K16-105-DG-NIDIN 808-32-V16-105-DG-NIDIN 808-42-B20-82-EG-NIDIN 808-42-K20-82-EG-NIDIN 808-42-V20-82-EG-NIDIN 808-42-B20-128-DG-NIDIN 808-42-K20-128-DG-NIDIN 808-42-V20-128-DG-NIDIN 808-50-B25-108-EG-NIDIN 808-50-K25-108-EG-NIDIN 808-50-V25-108-EG-NIDIN 808-50-B25-163-DG-NIDIN 808-50-K25-163-DG-NIDIN 808-50-V25-163-DG-NI