GN 822.1 Minipernos de retención Acero / acero inoxidable, con y sin bloqueo de posición

Minipernos de retención GN 822.1: Acero / acero inoxidable, con y sin bloqueo de posición
Tipo: B - sin bloqueo de posición
Material: NI - Acero inoxidable

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable
Ocultar dibujo técnico
GN 822.1 Minipernos de retención, acero / acero inoxidable, mecanismo de retención abierto Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Bsin bloqueo de posición
Ccon bloqueo de posición
Mostrar / ocultar columnas
d1
Pasador 0/-0,06
Orificio +0,05/+0,1
d2d3l1l2
mín.
l3l4
mín.
A/FCarga del muelle en N ≈
inicial
final
4M 8 x 0,752126,5553,5104,512
5M 8 x 0,752126,5553,5104,512
6M 10 x 12534774,512518
7M 10 x 12534774,512518

Estructura y precio

Diámetro del perno d1
Tipo


Material


Especificaciones

Diámetro del perno d1
Tipo


Material


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
4,19
más IVA 0,80 €
bruto 4,99 €
En stock
Peso: 0,013 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181900
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
GN 822.1-4-B-STGN 822.1-4-B-NIGN 822.1-4-C-STGN 822.1-4-C-NIGN 822.1-5-B-STGN 822.1-5-B-NIGN 822.1-5-C-STGN 822.1-5-C-NIGN 822.1-6-B-STGN 822.1-6-B-NIGN 822.1-6-C-STGN 822.1-6-C-NIGN 822.1-7-B-STGN 822.1-7-B-NIGN 822.1-7-C-STGN 822.1-7-C-NI