GN 831.1 Cierres de palanca Acero / acero inoxidable, sin seguro

Cierres de palanca GN 831.1: Acero / acero inoxidable, sin seguro
Material: NI - Acero inoxidable

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los cierres de palanca GN 831.1 se utilizan para asegurar trampillas, tapas de contenedores, cubiertas de máquinas y aplicaciones similares. Al sobrepasarse el punto muerto, quedan sujetos a prueba de vibraciones.

Debido a la secuencia de movimiento del gancho de sujeción, los componentes que se van a unir se pueden aproximar entre sí sobre una distancia de hasta 15 mm. El rango de ajuste w2 se consigue por medio de un eje M6 en el gancho de sujeción.

Los valores de carga que se especifican en la tabla son simplemente valores orientativos de fuerza de tracción estática nominal que el cierre puede soportar. Según las condiciones de uso de estos cierres de palanca, como vibraciones o impactos, la fuerza de retención se puede ver negativamente afectada.

La contrapieza del gancho está incluida.

Especificación

AceroST
Zincado, pasivado azul


Acero inoxidableNI AISI 304


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 831.1 Cierres de palanca, acero / acero inoxidable, sin seguro Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
TamañoFR en N
Fuerza de retención
b1b2b3b4b5b6b7d1d2h1h2
1101100302452353719365,24,22013
Mostrar / ocultar columnas
Tamañoh3l1
mín.
l2l3
mín.
m1m2m3m4m5r ≈w1
Carrera
w2
Rango
de ajuste
11022140517836810155,5631612

Estructura y precio

Tamaño
Material


Tamaño
Material


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
10,17
más IVA 1,93 €
bruto 12,10 €
En stock
Peso: 0,099 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83089000