JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 832 Cierres de palanca Acero / acero inoxidable

Foto

GN 832 Cierres de palanca, acero / acero inoxidable Material: ST - Acero
Material: ST - Acero
GN 832 Cierres de palanca, acero / acero inoxidable Material: ST - Acero GN 832 Cierres de palanca, acero / acero inoxidable Material: NI - Acero inoxidable
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Información

Los cierres de palanca GN 832 se utilizan para asegurar trampillas, tapas de contenedores, cubiertas de máquinas y aplicaciones similares. Al sobrepasarse el punto muerto, quedan sujetos a prueba de vibraciones.

Gracias a la elasticidad del estribo de sujeción, los componentes que se van a unir se mantienen juntos.

Los valores de carga que se especifican en la tabla son simplemente valores orientativos de fuerza de tracción estática nominal que el cierre puede soportar. Según las condiciones de uso de estos cierres de palanca, como vibraciones o impactos, la fuerza de retención se puede ver negativamente afectada.

En el taladro d3 se puede colocar un pasador de seguridad para inmovilizar el cierre de palanca cerrado, de modo que no se pueda liberar involuntariamente.

La contrapieza del gancho está incluida.

Especificación

AceroST
Zincado, pasivado azul


Acero inoxidableNI AISI 304


RoHS

Bajo pedido

Grupilla GN 8330.1

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 832 Cierres de palanca, acero / acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
TamañoFR en N
Fuerza de retención
b1b2b3b4b5b6d1d2d3
5555023171444133023,22,6
150150034232070194334,13,1
200200043302690276645,35,3
Mostrar / ocultar columnas
Tamañoh1h2l1l2l3m1m2m3m4r ≈
5511910260349,512,551226
15012,51114086381322,582030
200191519111157,51031,51525,536

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Tamaño
Material


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,06
más IVA 0,20 €
bruto 1,26 €
En stock
Peso: 0,030 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).