Descripción del producto
Los cierres de palanca GN 832.1 se utilizan para asegurar trampillas, tapas de contenedores, cubiertas de máquinas y aplicaciones similares. Al sobrepasarse el punto muerto, quedan sujetos a prueba de vibraciones.
Gracias a la elasticidad del estribo de sujeción, los componentes que se van a unir se mantienen juntos.
Los valores de carga que se especifican en la tabla son simplemente valores orientativos de fuerza de tracción estática nominal que el cierre puede soportar. Según las condiciones de uso de estos cierres de palanca, como vibraciones o impactos, la fuerza de retención se puede ver negativamente afectada.
La contrapieza del gancho está incluida.
Especificación
AceroST
Zincado, pasivado azul
Acero inoxidableNI AISI 304
RoHS