GN 9534 Indicadores de posición para actuadores lineales configurables, contador mecánico

Indicadores de posición GN 9534: para actuadores lineales configurables, contador mecánico
Original design
DD50 / DD51 / DD52R
Instalación (vista frontal): AN - oblicua, arriba
Material: ST - Acero
color: OR - naranja, RAL 2004, brillante

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los indicadores de posición GN 9534 están diseñados para fijarlos a actuadores lineales configurables. Se montan en el vástago del husillo del actuador lineal mediante un casquillo adaptador y un espárrago roscado. El contador de impulsión directa con pantalla de posición digital debe estar ajustado al paso del espárrago roscado.

La carcasa está soldada por ultrasonidos, lo que la hace especialmente robusta, ligera y compacta. El sello de gomaespuma evita la transmisión de vibraciones al contador y actúa como elemento de estanqueidad.

Especificación

Eje hueco / casquillo adaptador

  • AceroST, pavonado
  • Acero inoxidableNI AISI 304
  • Sellado con junta tórica

Casquillo
Plástico, poliamida (PA)

  • naranja, RAL 2004, brillanteOROR
  • gris, RAL 7035, brillanteGRGR
  • Temperatura de trabajo 0 °C a +80 °C
  • resistente a aceites y disolventes

Visor
Plástico, poliamida (PA-T), transparente


Contador

  • Dígitos blancos
  • Posiciones enteras destacadas en negro
  • Posiciones decimales destacadas en rojo
    con escala adicional

Pasador roscado DIN 916

  • Acero, pavonado para ST
  • Acero inoxidable para NI

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 9534 Indicadores de posición para actuadores lineales configurables, contador mecánico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

RNúmeros ascendentes en sentido horario
LNúmeros ascendentes en sentido antihorario

Instalación (vista frontal)

ANoblicua, arriba
ARoblicua, abajo
Mostrar / ocultar columnas
d1
Diámetro del actuador lineal
p
Paso del husillo
Actuador lineal

Contador
bd2 H7d3l1l2l3m1m2m3Tornillo de fijaciónMáx. rpm
183003246142621528,51018M 31500
254004.03382033265,530,516,522M 4625
251001.03382033265,530,516,522M 41500
304004.03382033265,530,516,522M 4625
301001.03382033265,530,516,522M 41500
4040004.04812293730643,52330M 5625
4010001.04812293730643,52330M 51500
5040004.04812293730643,52330M 5625
5010001.04812293730643,52330M 51000
6050005.04814293730643,52330M 5500

Estructura y precio

Diámetro d1
Paso del husillo p
Tipo


Material


Instalación (vista frontal)


color
GR
OR
Especificaciones

Diámetro d1
Paso del husillo p
Tipo


Material


Instalación (vista frontal)


color
GR
OR

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
60,13
más IVA 11,42 €
bruto 71,55 €
En stock
Peso: 0,033 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
90318080
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
GN 9534-18-3-R-ST-AN-ORGN 9534-18-3-L-ST-AN-ORGN 9534-18-3-R-ST-AR-ORGN 9534-18-3-L-ST-AR-ORGN 9534-18-3-R-NI-AN-ORGN 9534-18-3-L-NI-AN-ORGN 9534-18-3-R-NI-AR-ORGN 9534-18-3-L-NI-AR-ORGN 9534-18-3-R-ST-AN-GRGN 9534-18-3-L-ST-AN-GRGN 9534-18-3-R-ST-AR-GRGN 9534-18-3-L-ST-AR-GRGN 9534-18-3-R-NI-AN-GRGN 9534-18-3-L-NI-AN-GRGN 9534-18-3-R-NI-AR-GRGN 9534-18-3-L-NI-AR-GRGN 9534-25-4-R-ST-AN-ORGN 9534-25-4-L-ST-AN-ORGN 9534-25-4-R-ST-AR-ORGN 9534-25-4-L-ST-AR-ORGN 9534-25-4-R-NI-AN-ORGN 9534-25-4-L-NI-AN-ORGN 9534-25-4-R-NI-AR-ORGN 9534-25-4-L-NI-AR-ORGN 9534-25-4-R-ST-AN-GRGN 9534-25-4-L-ST-AN-GRGN 9534-25-4-R-ST-AR-GRGN 9534-25-4-L-ST-AR-GRGN 9534-25-4-R-NI-AN-GRGN 9534-25-4-L-NI-AN-GRGN 9534-25-4-R-NI-AR-GRGN 9534-25-4-L-NI-AR-GRGN 9534-25-1-R-ST-AN-ORGN 9534-25-1-L-ST-AN-ORGN 9534-25-1-R-ST-AR-ORGN 9534-25-1-L-ST-AR-ORGN 9534-25-1-R-NI-AN-ORGN 9534-25-1-L-NI-AN-ORGN 9534-25-1-R-NI-AR-ORGN 9534-25-1-L-NI-AR-ORGN 9534-25-1-R-ST-AN-GRGN 9534-25-1-L-ST-AN-GRGN 9534-25-1-R-ST-AR-GRGN 9534-25-1-L-ST-AR-GRGN 9534-25-1-R-NI-AN-GRGN 9534-25-1-L-NI-AN-GRGN 9534-25-1-R-NI-AR-GRGN 9534-25-1-L-NI-AR-GRGN 9534-30-4-R-ST-AN-ORGN 9534-30-4-L-ST-AN-ORGN 9534-30-4-R-ST-AR-ORGN 9534-30-4-L-ST-AR-ORGN 9534-30-4-R-NI-AN-ORGN 9534-30-4-L-NI-AN-ORGN 9534-30-4-R-NI-AR-ORGN 9534-30-4-L-NI-AR-ORGN 9534-30-4-R-ST-AN-GRGN 9534-30-4-L-ST-AN-GRGN 9534-30-4-R-ST-AR-GRGN 9534-30-4-L-ST-AR-GRGN 9534-30-4-R-NI-AN-GRGN 9534-30-4-L-NI-AN-GRGN 9534-30-4-R-NI-AR-GRGN 9534-30-4-L-NI-AR-GRGN 9534-30-1-R-ST-AN-ORGN 9534-30-1-L-ST-AN-ORGN 9534-30-1-R-ST-AR-ORGN 9534-30-1-L-ST-AR-ORGN 9534-30-1-R-NI-AN-ORGN 9534-30-1-L-NI-AN-ORGN 9534-30-1-R-NI-AR-ORGN 9534-30-1-L-NI-AR-ORGN 9534-30-1-R-ST-AN-GRGN 9534-30-1-L-ST-AN-GRGN 9534-30-1-R-ST-AR-GRGN 9534-30-1-L-ST-AR-GRGN 9534-30-1-R-NI-AN-GRGN 9534-30-1-L-NI-AN-GRGN 9534-30-1-R-NI-AR-GRGN 9534-30-1-L-NI-AR-GRGN 9534-40-4-R-ST-AN-ORGN 9534-40-4-L-ST-AN-ORGN 9534-40-4-R-ST-AR-ORGN 9534-40-4-L-ST-AR-ORGN 9534-40-4-R-NI-AN-ORGN 9534-40-4-L-NI-AN-ORGN 9534-40-4-R-NI-AR-ORGN 9534-40-4-L-NI-AR-ORGN 9534-40-4-R-ST-AN-GRGN 9534-40-4-L-ST-AN-GRGN 9534-40-4-R-ST-AR-GRGN 9534-40-4-L-ST-AR-GRGN 9534-40-4-R-NI-AN-GRGN 9534-40-4-L-NI-AN-GRGN 9534-40-4-R-NI-AR-GRGN 9534-40-4-L-NI-AR-GRGN 9534-40-1-R-ST-AN-ORGN 9534-40-1-L-ST-AN-ORGN 9534-40-1-R-ST-AR-ORGN 9534-40-1-L-ST-AR-ORGN 9534-40-1-R-NI-AN-ORGN 9534-40-1-L-NI-AN-ORGN 9534-40-1-R-NI-AR-ORGN 9534-40-1-L-NI-AR-ORGN 9534-40-1-R-ST-AN-GRGN 9534-40-1-L-ST-AN-GRGN 9534-40-1-R-ST-AR-GRGN 9534-40-1-L-ST-AR-GRGN 9534-40-1-R-NI-AN-GRGN 9534-40-1-L-NI-AN-GRGN 9534-40-1-R-NI-AR-GRGN 9534-40-1-L-NI-AR-GRGN 9534-50-4-R-ST-AN-ORGN 9534-50-4-L-ST-AN-ORGN 9534-50-4-R-ST-AR-ORGN 9534-50-4-L-ST-AR-ORGN 9534-50-4-R-NI-AN-ORGN 9534-50-4-L-NI-AN-ORGN 9534-50-4-R-NI-AR-ORGN 9534-50-4-L-NI-AR-ORGN 9534-50-4-R-ST-AN-GRGN 9534-50-4-L-ST-AN-GRGN 9534-50-4-R-ST-AR-GRGN 9534-50-4-L-ST-AR-GRGN 9534-50-4-R-NI-AN-GRGN 9534-50-4-L-NI-AN-GRGN 9534-50-4-R-NI-AR-GRGN 9534-50-4-L-NI-AR-GRGN 9534-50-1-R-ST-AN-ORGN 9534-50-1-L-ST-AN-ORGN 9534-50-1-R-ST-AR-ORGN 9534-50-1-L-ST-AR-ORGN 9534-50-1-R-NI-AN-ORGN 9534-50-1-L-NI-AN-ORGN 9534-50-1-R-NI-AR-ORGN 9534-50-1-L-NI-AR-ORGN 9534-50-1-R-ST-AN-GRGN 9534-50-1-L-ST-AN-GRGN 9534-50-1-R-ST-AR-GRGN 9534-50-1-L-ST-AR-GRGN 9534-50-1-R-NI-AN-GRGN 9534-50-1-L-NI-AN-GRGN 9534-50-1-R-NI-AR-GRGN 9534-50-1-L-NI-AR-GRGN 9534-60-5-R-ST-AN-ORGN 9534-60-5-L-ST-AN-ORGN 9534-60-5-R-ST-AR-ORGN 9534-60-5-L-ST-AR-ORGN 9534-60-5-R-NI-AN-ORGN 9534-60-5-L-NI-AN-ORGN 9534-60-5-R-NI-AR-ORGN 9534-60-5-L-NI-AR-ORGN 9534-60-5-R-ST-AN-GRGN 9534-60-5-L-ST-AN-GRGN 9534-60-5-R-ST-AR-GRGN 9534-60-5-L-ST-AR-GRGN 9534-60-5-R-NI-AN-GRGN 9534-60-5-L-NI-AN-GRGN 9534-60-5-R-NI-AR-GRGN 9534-60-5-L-NI-AR-GR