GN 391 Unidades de accionamiento / transmisión para la conexión de actuadores lineales

Material: SCR - Acero, cromado

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las unidades de transmisión GN 391 se utilizan normalmente en conexión con actuadores lineales. Están diseñadas para transmitir a otro punto el movimiento rotativo que acciona los actuadores lineales.

La unidad de transmisión en la longitud estándar l1 es un diseño especial: está diseñada para girar 90° el eje de accionamiento de las unidades lineales (volante) junto con un engranaje angular.

Al igual que en los actuadores lineales, se pueden montar indicadores de posición digitales.

Especificación

Tubo guía

  • Tubo DIN 2391
    Acero, cromadoSCR

  • Tubo DIN 2462
    Acero inoxidableNI AISI 304


Eje

  • Acero o Acero Inoxidable
  • cojinete de bolas

Tapa
Plástico


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 391 Unidades de transmisión, acero, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1l1
Longitudes estándar de las
unidades de accionamiento


Unidades de transmisión
d2l2
184742 ...  500*616
306055 ... 2000*816
409388 ... 2500*1217
509388 ... 2500*1218
609590 ... 2800*1419
* conforme a los requisitos del cliente

Estructura y precio

Diámetro d1
Longitud l1
Material


Diámetro d1
Longitud l1
Material


Ejemplos de aplicación para unidades de transferencia y engranajes angulares

MD291_AN-23040-1

Two parallel sliding linear actuators GN 291 are connected with a transfer unit GN 391.
The angular housings GN 298-W including the bevel gear wheels GN 297 and another transfer unit GN 391 connect the handwheel with the system. The handwheel is placed in a rectangular position to the moving axes.

MD291_AN-23036-1

Two flanged linear actuator connectors GN 146.1 are moved parallel. For this two linear actuators GN 291 are connected with a transfer unit GN 391.

The T- and angular gear GN 298-T/-W including the bevel gear wheels GN 297 and another transfer unit GN 391 connect the handwheel with the system. The handwheel is placed in a parallel position to the moving axes.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
161,42
más IVA 30,67 €
bruto 192,09 €
En stock
Peso: 0,063 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879059