Descripción del producto
El orificio de apriete de las abrazaderas de articulación de acero inoxidable GN 277 está mecanizado y diseñado para tubos de construcción GN 990 o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462, respectivamente.
En las ubicaciones z del tornillo, los tornillos de cabeza hueca reducen el orificio transversal para la sujeción.
Para una sujeción sin herramientas, es posible reemplazar los tornillos de cabeza hueca con las empuñaduras ajustables GN 911.3 que se muestran en la tabla como accesorios.
Las abrazaderas de articulación de acero inoxidable GN 277 pueden ensamblarse con abrazaderas de articulación de acero inoxidable GN 271, GN 273 o GN 275 para crear uniones articuladas de acero inoxidable.
Especificación
Acero inoxidableNI AISI CF-8
granallado mate
Tornillos allen DIN 912
Acero inoxidable AISI 304
Tuercas hexagonales DIN 985
Acero inoxidable AISI 304
Cierre automático mediante anillo de poliamida
RoHS
Bajo pedido
Uniones articuladas GN 287