GN 5337.7 Pomos en estrella Casquillo de acero inoxidable

Pomos en estrella GN 5337.7: Casquillo de acero inoxidable
ELESA original design VCT.SST
Form: E - Con tapa (orificio ciego roscado)

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los pomos en estrella GN 5337.7 se caracterizan por sus 5 lóbulos. Estos no solo confieren al pomo un estilo distintivo, sino que esta forma también permite al operario conseguir un par superior.

Especificación

Plástico
Tecnopolímero (polipropileno PP)

  • reforzado, resistente a impactos
  • resistente a temperaturas de hasta 90 °C
  • negro, mate

Casquillo
Acero inoxidable AISI 303


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 5337.7 Pomos en estrella, plástico, casquillo de acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ECon tapa (orificio ciego roscado)
DSin tapa (orificio roscado)
Mostrar / ocultar columnas
d1d2
Tipo E
d3
Tipo D
d4d5h1h2t
25M 4---13819810
32M 5M 6M 5M 61510231012
40M 6M 8M 6M 81713271218
50M 8M 10M 8M 101915321420
63M 10M 12M 10M 122219371626
74M 12-M 12-261743,52226
84M 16-M 16-2617442125

Estructura y precio

Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Gewinde
Form


Especificaciones


Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Gewinde
Form


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,66
más IVA 0,32 €
bruto 1,98 €
En stock
ELESA Code: 69807-C9
Descripción: VCT.25-SST-M4-C9
Peso: 0,008 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39263000