GN 807 Tornillos de apriete Acero, con/sin tapa de protección

Tipo: B - con tapa de protección

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las dos tuercas hexagonales están incluidas en el suministro.

Especificación

Tornillo hexagonal ISO 4017 / DIN 933
Acero

  • Clase de resistencia a la tracción 8.8
  • zincado, pasivado azul

Tuercas hexagonales ISO 4032
Acero
Zincado, pasivado azul


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 807 Tornillos de apriete, acero, con/sin tapa de protección Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin tapa de protección
Bcon tapa de protección
Mostrar / ocultar columnas
d1l1d2h1h2l2mA/F
M 423--1136,52,53,27
M 538--12,53,582,54,78
M 62949-1541045,210
M 8365696195,5135,56,813
M 104377127246,51678,416
M 125388128267,5198,510,818
M 14*54---9--12,821
*Los tornillos de apriete M14 no están disponibles como tipo B (con tapa de protección)

Estructura y precio

Diámetro de la rosca d1
Longitud l1
Tipo


Especificaciones

Diámetro de la rosca d1
Longitud l1
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
0,97
más IVA 0,18 €
bruto 1,15 €
En stock
Peso: 0,004 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181595